Energy Check

Energy Check
Gratis Energy Check

HVAD ER ET ENERGY CHECK?

Energy Check er en analyse, der udarbejdes på baggrund af bl.a. data fra typeskiltet på pumpen, aktuelt forbrug (tryk, kWh-forbrug, flow) pumpens alder og driftstimer samt andre kendte faktorer, der kan påvirke energiforbruget.

Formålet er at give dig et overblik over energiforbruget for samtlige pumper i dit nuværende anlæg, så du kan se, om det kan betale sig at udskifte pumpen, eller om det er tilstrækkeligt at opgradere med fx en frekvensomformer, anden motor eller styring eller anderledes dimensionering af rør.

Den endelige rapport vil også vise dig, hvordan fx færre antal start/stop, reduktion af dynamisk tab, støj og trykstød samt et mere jævnt flow af det pumpede medie alt sammen kan bidrage til at påvirke dit overordende energiforbrug i positiv retning.

Gratis Energy Check

BESTIL ET GRATIS ENERGY CHECK

Det er helt gratis for dig at bestille et Energy Check hos os - og så er det nemt...

  1. Tryk på linket nedenfor og udfyld formularen
  2. Vi ringer dig op og aftaler et møde
  3. Vi udarbejder rapporten og sender den til dig
  4. Vi tager en opfølgende snak - og du beslutter i fred og ro, om du har brug for yderligere rådgivning.

Bestil dit Energy Check allerede i dag.

Læs hvad andre kunder har fået ud af Energy Check her.

Hvor Energy Check kan være interessantHoteller har perioder med spidsbelastninger. Er dit pumpeanlæg gearet til udsving?Industrien kræver lave produktionsomkostninger. Kan dit pumpeanlæg effektiveres yderligere?Hospitaler skal spare, hvor det ikke rammer patienterne. Er der et skjult besparelsespotentiale i dit pumpeanlæg?Kontorbygninger kræver stabile temperaturer. Ved du, om dit pumpeanlæg yder det forventede?Fødevaresektoren skal undgå dyr nedetid. Hvor driftssikkert er dit pumpeanlæg?
Rapport

SÅDAN SER RAPPORTEN UD

Længden og kompleksiteten af den rapport, du får, når vi har udført et Energy Check, afhænger naturligvis af størrelsen på dit pumpeanlæg.

De overordende elementer vil dog være de samme fra rapport til rapport.

Hent eksempel på Energy Check rapport her (PDF)

Din gevinst

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati