Verdens højeste mærkning af energieffektivitet

IE5

Grundfos-motorer opnår bedømmelse i verdensklasse

Vil du gerne opleve fremragende energieffektivitet og pumpeydelse?
Det er rent faktisk muligt i dag takket være de nye Grundfos IE5-motorer.

Som pioner i branchen er Grundfos stolt over at kunne introducere nogle af verdens mest energieffektive motorer: Den nye MGE-serie med IE5-motorer. Med MGE kan du opnå 10 % energibesparelse og op til 25 % kortere tilbagebetalingstid for styrede E-pumper i forhold til IE3-løsninger.

Den banebrydende motor leverer en suveræn ydelse, som langt overgår det kommende IE3-lovkrav og opfylder de strengeste IE5-kriterier – det højeste klassificeringsniveau for energieffektivitet for elektriske motorer. Alle Grundfos MGE-motorer fra 0,75 til og med 11 kW har opnået IE5-status.

Nøglen til MGE-motorernes uovertrufne ydelse skal findes i den højeffektive permanentmagnet-synkronmotor og frekvensomformer. Sammen med den højtydende IE5-motor tilpasser de sig det enkelte anlæg og reducerer dermed energiforbruget markant.

IE5-motoren med indbygget frekvensomformer forbinder den samlede Grundfos-pumpeoplevelse i den dedikerede styringssoftware. Kombinationen af pumpe og brugertilpasset software optimerer anlæggets ydelse ved alle belastningspunkter og giver en suveræn energibesparelse.

Mød vores motorekspert, eller læs mere om nyheden her

Stort udvalg af pumper til bygninger, industri og vandværker

TPE
Hydro MPC
CRE
NKE
Webinar

 

Få mere at vide om IE5-energieffektivitet, og hvad det betyder for dig  

Se hvordan de nye MGE-motorer fra Grundfos hurtigt kan give energibesparelser og skabe værdi for din forretning. (engelsk)

Find den mest energieffektive motor

Find den mest energieffektive motor

Få overblik over alle pumper, der leveres med MGE-motor, og spar på energien allerede i dag.

Søg nu

Oplev fordelene ved IE5-motorer

Oplev fordelene ved IE5-motorer

Se, hvad Grundfos IE5-motorer kan gøre for dig sammenlignet med standardmotorer.

Download 


    Facebook Twitter LinkedIn