Grundfos CR Monitor afslører skjult fejl

Overview_TEXT

Beskrivelse

Desværre opstod der en række fejl på to inline-pumper, som blev brugt i forbindelse med kedelfødning. Det vakte stor undren hos både ARINCO og Grundfos. Hvordan finder man en fejl, man ikke kan se?

Det er ganske enkelt: ved at installere en Grundfos CR Monitor, som ordner alt detektivarbejdet.

Grundfos leverede:
• ekspertrådgivning
• et avanceret analyseapparat
• stærk viden til kunden

Situationen
Hos ARINCO opdagede man en række fejl på to kedelfødepumper. De to Grundfos CR45-13-2 inline-pumper kørte i reservedrift. Når de kørte optimalt, kørte de en lille smule asynkront, nemlig ved ca. 53-54 Hz.

Teknikerne var i vildrede over fejlene i den ellers så simple konstruktion. Problemer i form af kavitation, upthrust og for høje temperaturer pegede på en fejl et eller andet sted i anlægget, men der skulle mere til end traditionel observation og fejlfinding.

Grundfos-løsningen
Grundfos og ARINCO besluttede derfor at montere en Grundfos CR Monitor på en af pumperne. En CR Monitor registrerer og rapporterer en række data om pumpen, elmotoren, tilløbs- og afgangstryksensorerne, flowmåleren og temperaturen. Den skulle give teknikerne en ledetråd om pumpens ydelsesparametre, så de bedre kunne stille en diagnose.

Pumpen blev sat i drift igen, og dataene begyndte at strømme ind. Den kørte, indtil fejlen blev afsløret.

Resultatet
Blandt de vigtigste data, som Grundfos CR Monitor indsamlede, var advarslen om, at pumpens virkningsgrad var faldet 4 % i forhold til det optimale niveau. Dette affødte en gennemgang af de loggede data, som viste et overforbrug af elektricitet. Pumpen krævede ca. 3,5 kW mere elektricitet for at opnå samme flow og tryk som en pumpe med optimal drift.

Pumpen blev adskilt, og teknikerne fandt kilden til problemerne: Pumpehuset havde fået en hårfin revne på grund af kavitation forårsaget af en fejl højere oppe i anlægget. Revnen fik vandet til at cirkulere forkert i pumpen, hvilket resulterede i en kortslutning.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Emne:

Problemer i form af kavitation, upthrust og for høje temperaturer pegede på en fejl et eller andet sted i anlægget, men der skulle mere til end traditionel observation og fejlfinding.

Sted:

Hornstrup

Virksomhed:

Arinco