Vi går ind kampen og ildbekæmpelse i Danmark

Overview_TEXT

Beskrivelse

Brandsystemer er et ret nyt område for Grundfos i Danmark, men internationalt har de tyskproducerede el- og dieselanlæg været efterspurgte i mange år. Herhjemme hilser branchen den nye spiller velkommen, og de første anlæg er i drift.

 

Projektleder Casper Børresen fra DTEK A/S er en af dem, der er glad for, at Grundfos nu også melder sig på banen herhjemme på det højt specialiserede marked for sprinklerinstallationer. DTEK er en landsdækkende vvs-virksomhed med ca. 125 medarbejdere, og omkring 60 % af omsætningen stammer fra sprinklerinstallationer i alle størrelser.

Foreløbig har Casper Børresen valgt Grundfos løsninger i to forskellige byggerier.

 

Fra standardstørrelse i Holbæk til XL i Aarhus
”Det er et OH3-anlæg med både el og diesel, vi har installeret i et butikscenter i Holbæk med tilhørende parkeringskælder,” fortæller Casper Børresen. ”Men hos Dansk Supermarked i Holme ved Aarhus er der tale om et højlager i højrisiko-kategorien, så her er der krav om et anlæg, der kan levere omkring 4.000 liter vand i minuttet med et tryk på 6-7 bar. Også her er det en kombinationsløsning med el og diesel, vi har valgt, og Grundfos har kunnet matche alle vores krav til både ydelse og teknologi.

Og netop mulighederne i det store pumpeudvalg gør Grundfos til en attraktiv samarbejdspartner for DTEK. Casper Børresen lægger dog ikke skjul på, at han også sætter stor pris på, at der er en konkurrencedygtig producent, der er kommet på banen. En producent, der oven i købet er kendt for kvalitet, og som har godkendelserne i orden.

Godkendt!
Når salgstekniker Anders Nielsen, Grundfos, møder den snævre kreds af certificerede leverandører af brandsikring i Danmark, kan han gøre det i bevidstheden om, at han ikke kun har alle de danske godkendelser på plads – faktisk har Grundfos verdens største udvalg af brandpumpegodkendelser.

”Grundfos står stærkt internationalt, når det handler om anlæg til brandbekæmpelse både på land og offshore. Og bygning af brandsystemer er for eksperter. Det er en ekspertise som Grundfos i Europa har samlet på vores fabrik i Wahlstedt i Tyskland,” fortæller Anders Nielsen, der til daglig arbejder tæt sammen med sine tyske kolleger. ”Vi skræddersyr de enkelte løsninger med jockeypumper, hovedpumper, motorer og styringer på basis af en række solide og gennemprøvede konstruktioner og teknologier. Man behøver bare at kaste et blik på den rammekonstruktion, vi bygger anlæggene op på, så kan man forestille sig kvaliteten af resten,” lyder det fra salgsteknikeren, der er udset og uddannet til at give Grundfos en solid position i den danske sprinklerverden.

Det er også i Wahlstedt, vi finder den prøvestand, der gør det muligt for Grundfos selv at udføre den 90 minutters funktionstest, som myndighederne kræver af alle dieselsystemer. Resultatet er en udførlig dokumentation for anlæggets ydeevne.

El eller diesel?
Valget mellem el- eller dieseldrevne brandsystemer – eller både og – kan være bestemt af ydre vilkår, fortæller Casper Børresen, men det er under alle omstændigheder et krav, at anlægget består af to systemer med motor og pumpe – typisk et eldrevet hovedsystem og et back-up system med diesel.

”Hvis der ikke er tilgang af vand fra to forskellige forsyningssteder, skal der etableres et reservoir ved bygningen, og så lyder kravet på et kombineret el- og dieselsystem,” fortæller projektlederen fra DTEK.

Når der er tale om højrisiko-byggerier – for eksempel højlagre, hvor varerne stables i mere end tre meters højde – lyder kravet på dobbelt vandforsyning med dieseldrevne systemer.

Der er også krav om dobbelt dieseldrift, hvis der ikke er tilstrækkelig strømforsyning i nærheden.

Men der kan også være god økonomi i dieseldrift, for det er nogle meget dyre ampere, der driver el-systemerne, påpeger Anders Nielsen. Desuden kan det være yderst bekosteligt at få lagt den helt specielle strømforsyning ind i bygningen, som myndighederne kræver, når der er tale om brandsikring.

Men uanset hvilken løsning, der kræves eller ønskes, er Anders Nielsen klar med en løsning. Og med erfaringerne fra de seneste to års introduktion på det danske marked in mente, er han klar over, at potentialet er stort.

Så det er ikke kun brandvæsenet, der er klar til udrykning.

 

Grundfos brandpumpesystemer er certificeret i henhold til:

  • DBI 251/CEA4001
  • VdS
  • EN 12845
  • FM
  • NFPA 20
  • LPCB

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Emne:

"En producent, der oven i købet er kendt for kvalitet, og som har godkendelserne i orden".

Sted:

Holbæk og Aarhus

Virksomhed:

DTEK A/S