AquaArmor nyder godt af kundetilpasset løsning

Overview_TEXT

Beskrivelse

- Når man kan få sin helt egen standard?

Både industrien og OEM-producenter nyder godt af, at Grundfos leverer kundetilpassede enkeltpumper og komplette løsninger. AquaArmor er et godt eksempel.

Selv om Grundfos har et meget stort standardprogram af pumper, kan det ofte være en fordel at undersøge, om den aktuelle opgave måske løses endnu bedre med en pumpe, der er tilpasset lige præcis til situationen. Måske er det små ting, der forbedrer ydelsen og reducerer energiforbruget, og såvel CM- som CR-serien kan leveres i mere end 1 mio. varianter, og NB/NK-pumper bygges i alle afskygninger med forskellige akseltætninger.

Det nyder AquaArmor Technologies i Them ved Silkeborg godt af i det anlæg, som virksomheden har installeret til korrosionsbehandling af stålemner – et miljøvenligt alternativ til galvanisering. Anlægget, der er verdens største af sin art, består af 13 kar, som udgør et sammenhængende procesforløb.

Fleksibilitet ved hjælp af 13 ens pumper
Det var 13 kar, som egentlig skulle udstyres med hver sin pumpeløsning, men salgsingeniør Mikael Zacho Jensen fra Grundfos tænkte anderledes.

”Forskellige pumper havde givet en ufleksibel løsning i en produktion, hvor driftssituationen er meget forskellig”, fortæller salgsingeniøren. ”I stedet har vi sammen med virksomheden og rådgiverne, Sejs Engineering, skabt en løsning på basis af 13 ens CRNE-pumper. De er monteret med frekvensomformere direkte på pumperne, så driften kan reguleres og energiforbruget på hver enkelt pumpe optimeres. Pumperne er desuden gjort 100 % korrosionsfrie og udstyret med specielle tilslutninger.”

Med valget af 13 ens pumper er serviceringen også forenklet. Skulle der blive behov for at tage en pumpe ud til service, står der en enkelt i reserve, som kan indsættes hvor som helst i produktionen. Løsningen hos AquaArmor er ifølge Mikael Zacho Jensen kun ét eksempel blandt mange på, at kundetilpassede løsninger både rummer tekniske og økonomiske fordele.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Emne:

Selv om Grundfos har et meget stort standardprogram af pumper, kan det ofte være en fordel at undersøge, om den aktuelle opgave måske løses endnu bedre med en pumpe, der er tilpasset lige præcis til situationen.

Sted:

Them, Silkeborg

Virksomhed:

AquaArmor Technologies