Bygninger
Vandforsyning
Spildevand
Industrielle løsninger
Industrielle løsninger
Private brønd- og pumpeejere
CR pumpen i XL størrelse indgår i det brandberedskab, der i en nødsituation skal sørge for, at alle etager fra top til bund forsynes med vand til både sprinklere og vandposter.
Vodskov, Aalborg
Vattenfall, Nordjyllandsværket
Download (PDF)
En af de første Grundfos XL-CR pumper er indsat i brandberedskabet hos Vattenfall på Nordjyllandsværket
Det er verdens mest effektive kulfyrede kraftvarmeværk. Og det er stort! Den 171 meter høje skorsten ligner en streg i luften ved siden af kedelbygningen Blok 3, der med sin højde på 90 meter fylder rigtig meget i landskabet.
Vi er på Nordjyllandsværket lidt uden for Aalborg. Værket blev i 2006 en del af Vattenfall koncernen, og når størrelsen på Blok 3 er interessant, skyldes det, at det er her, én af de første Grundfos CR-pumper i XL-størrelse er sat i drift. Pumpen indgår i det brandberedskab, der i en nødsituation skal sørge for, at alle etager fra top til bund forsynes med vand til både sprinklere og vandposter. Kravet er et tryk på 5 bar – også på den øverste etage i kote 90 – så der kræves kraftige pumper til formålet.
Hidtil har 3 Svanehøj GTI-pumper på hver 75 kW været sat på opgaven. For et halvt års tid siden havarerede den ene af pumperne, og salgsingeniør Johnny Schou fra Grundfos blev sat på opgaven med at finde en afløser. Det var lige efter, at Bjerringbro virksomheden havde introduceret de nye skud på CR-stammen.
Fra 75 kW til 45 kW
”De nye CR 120- og CR 150-pumper er i stand til at levere et flow på helt op til 180 m3/h, så jeg var klar over, at vi kunne finde løsningen til Vattenfall blandt de nye XL-modeller. Det blev en CR 120-5-1, der blev valgt, for her kunne vi garantere samme tryk og flow som GTI’en, men med en motorstørrelse, der er 2 trin lavere,” fortæller Johnny Schou.
Den personlige CR-model
De nye XL-udgaver er verdens største flertrins inline pumper. Men det er ikke kun i højden, at CR-programmet er vokset. Bredden af produkter fra de mindste CR 1 til CR 150 giver nu over en million muligheder for at sammensætte lige præcis den pumpeløsning, som passer til den enkeltes behov – en mulighed, som rigtig mange benytter sig af, fortæller Johnny Schou.
Man mærker en tendens til, at efterspørgslen efter de store CR-løsninger med høj kapacitet er stigende. Med en nominel motorkraft på op til 75 kW– vel at mærke stadig som en Eff1-motor – er Grundfos klar til at leve op til ønskerne.
Også når kravene er 5 bar i kote 90.