MGE-motorer tjener penge hjem til landbruget

Overview_TEXT

Beskrivelse

I seks år har to sjællandske svineproducenter sammenlignet energiforbruget i ventilationsanlæg med triac- og frekvensregulerede motorer. Besparelsen er på op til 60 %.

”Det er seks år siden, vi første gang påstod, at vores MGE-motorer kunne spare landbruget for mange energi-kroner. Vi var skråsikre på, at vi som den eneste blandt leverandører af integrerede motorer/frekvensomformere kunne være med til at reducere energiforbruget i svinestaldenes ventilationsanlæg betragteligt.”

Det er salgsingeniør Leif Slotø Thomassen, der ser tilbage på starten af MGE-motorernes entre i dansk landbrug. Man har i fem år fulgt og sammenlignet energiforbruget hos to svineproducenter på Sjælland. I identiske staldbygninger er der installeret ventilationsanlæg med henholdsvis triacregulerede motorer og frekvensregulerede MGE-motorer fra Grundfos.

Det er den sydsjællandske ventilationsfabrikant Madsorask, der har anvendt MGE-motorerne i svineproducentens bygninger til smågrise, mens en anden landmand har ladet KC Ventilation fra Ringsted montere MGE-anlæggene i staldene til slagtesvin.

Ingen knas på linjen
MGE-motorerne er næsten lydløse – til gavn for både dyrene og gårdens medarbejdere.
Grundfos har også løst problemerne med den ”radiostøj”, der udsendes fra frekvensomformere – problemer, der kan vise sig som f.eks. blinkende lysstofrør. Ved at udstyre MGE-motorerne med det bedste EMC-filter, der findes på markedet, kan Grundfos garantere, at de strenge EU-krav til udstråling af radiostøj overholdes.

De trefasede MGE-motorer fra Grundfos er godkendt efter EU-standarden EN 61000-3-12, mens enfasede typer lever op til kravene i EN 61000-3-2 – godkendelser, som Grundfos står inde for, og som kunderne derfor ikke skal bekymre sig om.

Grundfos anvender Aktiv PFC-kredsløb, der med en Power Factor på >0,95 er meget tæt på den helt rene strømoptagelse på 1,0, som det fremgår af illustrationen i faktaboksen.

”Dæmp CO2-udslippet – og få penge for det”
Samtidig med, at Leif Slotø Thomassen har fulgt den sammenlignende energitest med spænding, har debatten om de stigende CO2-problemer givet næring til salgsingeniørens begejstring.

Emne:

MGE-motorer kan reducere energiforbruget i ventilationsanlæg

Sted:

Sjælland

Virksomhed:

Svineproducenter

Related Products_TEXT