Når mange små pumper giver store besparelser

Overview_TEXT

Beskrivelse

Selvom Selandia, Center for Erhvervsrettet Uddannelse i Slagelse, allerede har sparet energi for mere end 1 million kroner, fortsætter jagten på besparelser. Turen er kommet til skolens cirkulationspumper, hvor resultatet bliver et elforbrug på mindre end det halve.

Der er gået sport i at finde besparelser på elforbruget på ét af Danmarks største uddannelsescentre, med over 10.000 elever, og det er ikke så underligt, når man ser på de resultater, som teknisk chef Ejgil Jørgensen har kunnet fremlægge siden Selandia CEU i 2004 fik en energiaftale med SEAS-NVE.

Selandia har siden 2008 reduceret elregningen op til flere gange, og hvert år fremover kan de se frem til årlige besparelser på 1,5 millioner kroner sammenlignet med elforbruget i 2003. Penge, der i stedet kan anvendes på skolens primære aktivitet: Undervisning.

For der er endnu besparelser at hente for centret. Det sker på 10 adresser i Slagelse, hvor et utal af cirkulationspumper i alle størrelser er på arbejde døgnet rundt. De skal nu skiftes ud til A-mærkede energisparerpumper, der kun er i drift, når der er brug for det.

Besparelserne betaler investeringerne
”Det er de færreste, der tænker over, hvor stor en energisluger, deres cirkulationspumpe kan være,” lyder det fra vvs-installatør Jens Hansen. ”Men når man tænker på, at en pumpe, man i tidernes morgen gav 7-8.000 kroner for, sluger strøm for 2.600-2.700 kr. årligt – ja, så kan en halvering af eludgiften jo hurtigt betale regningen for en udskiftning af selv velfungerende pumper”.

Besparelser udløser tilskud
”Tallene viser, at Selandia kan regne med besparelser på mellem 40 og 50 % ved at vælge energimærkede A-pumper i varmeanlæggene, som Alpha Pro og MAGNA.” Og forudsigelserne holder stik, konstaterer Jens Hansen. ”Elforbruget i pumperne kontrolleres hver måned af SEAS-NVE, fordi udskiftningen er en del af den energiaftale, der er indgået parterne imellem. Aftalen betyder, at skolen det første år efter en energiinvestering får udbetalt et beløb, der svarer til værdien af besparelsen. Penge, som kan bruges til nye energiforanstaltninger.”


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Emne:

Gamle pumper skal nu skiftes ud til A-mærkede energisparerpumper, der kun er i drift, når der er brug for det.

Sted:

Slagelse

Virksomhed:

Selandia, Center for Erhvervsrettet Uddannelse Slagelse VVS