Rødekro giver grønt lys for ny TP In-line pumpe

Overview_TEXT

Beskrivelse

Prisen er lavere. Virkningsgraden er højere. Og de fungerer!
Det er konklusionen efter testen af den nye serie af In-line pumper på Rødekro Fjernvarme.

Den er det første led i en helt ny generation af In-line pumper. Det er en 90 kW, 16 bars transmissionspumpe installeret med en Danfoss-frekvensomformer. Pumpen er udviklet primært til de mellemstore europæiske fjernvarmeværker og til airconditionanlæg af en vis størrelse i Asien. Det er en nyhed, der lige er præsenteret på markedet – resultatet af nytænkning i både konstruktion og produktion.

Computernes triumf
På Rødekro Fjernvarme er det en gammel nyhed, for her har TP-pumpen været til test i nogle måneder. Udviklingsingeniør hos Grundfos, Morten Lunøe, fortæller: 
”Når man i dag præsenterer en nyhed, er det jo i høj grad computerteknologiens triumf. I TP-pumpens tilfælde står vi med en stærkt forbedret virkningsgrad i forhold til den tidligere pumpegeneration. Grundfos har en flok utroligt dygtige hydraulikingeniører, der ved hjælp af meget avancerede CFD-beregninger kan simulere flowet ved forskellige justeringer.”

På prøve i virkelighedens verden
Men på trods af simuleringernes træfsikkerhed er det stadig resultaterne i den virkelige verden, der tæller, så alle nye Grundfos-produkter sendes til test under de forhold, det er hensigten, de skal arbejde under. I tilfældet med TP-pumpen meldte Rødekro Fjernvarme sig på banen med et behov for udvidelse af pumpekapaciteten. Her var betingelserne for en test af det nye TP-medlem ideelle.

Det går rigtig godt! 
Ingen driftsproblemer eller problemer med opstarten. Virkningsgraden er i top. Pumpens støjniveau er meget lavt, kvalitet og finish er i orden, og det ser ud til, at energiforbruget falder markant.

Dertil kommer, at TP-pumpen har en særdeles attraktiv anskaffelsespris. Det skyldes ifølge salgsingeniør Johnny Schou fra Grundfos, at Grundfos har nogle væsentlige stordriftsfordele på produktionen af de nye TP-pumper, da de deler nøglekomponenter med end-suction programmet fra Grundfos. Og her er der virkelig tale om stordrift i øjeblikket, da TP-pumperne fra Grundfos er en enorm succes i både Europa og Asien.

Emne:

I tilfældet med TP-pumpen meldte Rødekro Fjernvarme sig på banen med et behov for udvidelse af pumpekapaciteten. Her var betingelserne for en test af det nye TP-medlem ideelle.

Sted:

Rødekro

Virksomhed:

Rødekro Fjernvarme