SCALA2 giver perfekt vandtryk i fritidshuset

Overview_TEXT

Beskrivelse

En udskiftning af vandpumpen gav familien øget komfort og et perfekt vandtryk i fritidshuset.

I et lille rødt fritidshus i Hökerum uden for Ulricehamn i Sverige bor danske Helle Jørgensen Lund med sin familie, så ofte det er muligt – især i vinterhalvåret. Det var den korte afstand til skibakken i Ulricehamn, der lokkede, da Helles svigerforældre købte fritidshuset for nogle år siden. Familien fejrer gerne jul i huset, og når de gør det, kan her være op til 10-12 personer på samme tid, som laver mad, vasker op, vasker tøj og bruger toilet og bad. Det har altid krævet omhyggelig planlægning at få den kabale til at gå op, da husets trykforøgerpumpe ikke har kunnet forsyne alle tappesteder med vand på én gang. Tidligere var det for eksempel umuligt at tage bad, hvis der samtidig blev vasket op. For så blev vandtrykket i især badeværelset, som ligger på første sal, meget svagt – hvis det da ikke helt forsvandt. Desuden var den gamle pumpe så højlydt, når den gik i gang om natten, at flere i familien vågnede ved det.

Løsning

En servicetekniker fra Grundfos fjernede den gamle pumpe og installerede en SCALA2 trykforøgerpumpe i fritidshusets kælder. SCALA2 er en lille, kompakt pumpe med integreret tank. Den kan derfor let passe ind under en trappe eller i et skab. Og lydniveauet er så lavt, at den også kan installeres indenfor. Da den oprindelige pumpe allerede stod i en kælder, var pladsen ikke noget problem. Den var til gengæld monteret oven på en stor tank og var dermed meget højere end den nye. I stedet for at flytte rørene, så installationen passede til den nye SCALA2-pumpes indløb og udløb og risikere både bøjninger og knæk, løste installatøren problemet ved at placere den nye pumpe på en lille søjle, så den kom op i samme højde som den gamle pumpe.

Resultatet

Efter at SCALA2 er blevet installeret, nyder familien nu godt af en væsentligt forbedret komfort i fritidshuset med samme vandtryk ved alle tappesteder. Det er ikke længere et problem at have gang i flere aktiviteter på samme tid, og pumpen er så støjsvag, at man næsten ikke kan høre den. Nu glæder familien sig til den næste store familiekomsammen i fritidshuset.

FAKTA OM SCALA2

Antal haner: 8

Maksimal medietemperatur: 45 °C Maksimalt

anlægstryk: 10 bar Maksimalt tilløbstryk: 6 bar/85 psi

Støjniveau: 47 dB(A) ved normal brug

Ydelse: 3 m3/t ved 27 m/45 maks.

GRUNDFOS SCALA2 er en 100 % integreret trykforøgerpumpe, som giver et perfekt vandtryk ved alle tappesteder. Den har pumpe, motor, tank, sensor, drivenhed og bagventil i én kompakt enhed, og er hurtig og nem at installere. Den intelligente pumpestyring tilpasser sig automatisk mønstret i familiens vandforbrug, og pumpen hører – takket være sin vandkølede motor hører SCALA2 til de mest støjsvage pumper i sin klasse. Resultatet er maksimal komfort med minimalt besvær.

Emne:

Efter at SCALA2 er blevet installeret, nyder familien nu godt af en væsentligt forbedret komfort i fritidshuset med samme vandtryk ved alle tappesteder.

Sted:

Sverige

Virksomhed:

Grundfos DK A/S