Installer Championship

HVOR HURTIG ER DU TIL AT SKIFTE EN ALPHA2-PUMPE?

Hvis du er den installatør i Danmark, der hurtigst kan skifte en ALPHA2-pumpe, kvalificerer du dig til slutrunderne i Milano,
hvor du dyster med andre installatører fra hele Europa om at vinde et rejsegavekort på 10.000 EURO. Slutrunderne afholdes
på Mostra Convegno udstillingen i Milano fra den 13. til den 16. marts 2018. 

Du kvalificerer dig ved at deltage i en af vores ALPHA2-konkurrencer hos en række af vores grossister. Se oversigten her:
___________________________________________

HER AFHOLDES ALPHA2-KONKURRENCERNE

A. O. JOHANSEN
Sønderbro 2A, 9000 Aalborg, 22. januar 08.00-10.00
Middelfartvej 8, 5000 Odense C, 19. januar 07.00-13.00
Rørvang 3, 2620 Albertslund, 26. januar 07.00-10.00

BRØDRENE DAHL
Høgevej 1 6705 Esbjerg Ø, 25. januar 11.00-13.00
Møllevangs Allé 144, 8200 Aarhus N, 24. januar 07.00-09.00
Klokkestøbervej 4, 5230 Odense M, 18. januar 07.00-13.00
Islevdalvej 90, 2610 Rødovre, 19. januar 07.00-09.00
Spånnebæk 3A, 4300 Holbæk,12. januar 11.00-14.00

LEMVIGH-MÜLLER
Nykærsvej 3B, 6900 Skjern, 26. januar 07.00-09.00
Blangstedgårdsvej 23, 5220 Odense SØ, 25. januar 07.00-13.00
Kongstedvej 1, 4200 Slagelse, 18. januar 10.00-12.00

SANISTÅL
Håndværkervej 14, 9000 Aalborg, 22. januar 11.00-13.00
Søren Fricks Vej 44, 8230 Åbyhøj, 24. januar 11.00-13.00
Kinavej 9, 4200 Slagelse, 22. januar 11.00-.13.00

For yderligere oplysninger om ALPHA2-konkurrencerne er du velkommen til at kontakte salgspromotor Helle Jørgensen Lund 51 72 63 70.
_________________________________________________

PRÆMIER I DANMARK
Bedste butikstid: Gavekort til gavekortet.dk til en værdi af 750,00 kroner.
Danmarksvinder: Rejsen til Milano alt betalt samt gavekurv med italienske delikatesser til en værdi af 2.000,- kroner.

PRÆMIER I MILANO
Kvalificerer du dig til at deltage i de afsluttende runder i Milano, står følgende præmier på højkant:

  1. præmie: Rejsegavekort; værdi 10.000,- Euro
  2. præmie: Gavekort til køb af elektroniske gaver; værdi 2.000 Euro
  3. og 4. præmie: Gavekort til køb af professionelt værktøj; værdi 400 Euro