Udskyldningsvand

Overblik

Overblik

Returskylning betyder pumpning af vand i den modsatte retning af den normale retning, for eksempel til periodisk vask af filtre. Grundfos kan levere pumpeløsninger, med høj effekt og de helt rette skylletider og -hastigheder, som kræves for at opnå effektiv returskylning.

Returskylning er en form for forbyggende vedligeholdelse, som er med til at forhindre yderligere tilstopning af filtermediet. Returskylning på vandrenseanlæg er en automatisk proces, der normalt styres med PLC. Returskylningscyklus starter normalt, når differenstrykket over filteret overstiger en indstillet værdi.

Grundfos kan levere pumpeløsninger, der kan håndtere de meget varierende gennemstrømningsbehov ved returskylning, lige fra store split-case-pumper og pumper med blandet gennemstrømning, hvor der er fokus på transport af vand og ikke øget tryk, til vores yderst succesfulde vertikale flertrinscentrifugalpumpe (CR) – og desuden kan vi dække alle andre ydelsesbehov mellem de to yderpunkter.

Grundfos kan levere den fornødne ekspertise til at hjælpe med at nå ydelsesmålet, lige fra den første identifikation af behovet til valg, installation, drift og vedligeholdelse af pumpeløsningen. Grundfos' idriftsættelsesaftaler sikrer korrekt installation, og vedligeholdelsesaftaler dækker alle eventualiteter lige fra rutinemæssig vedligeholdelse til reservedele og pumpevurderinger.

Downloads

Downloads

 

Pumper i vandrensningsanlæg

Pumper i vandrensningsanlæg

Vandrensning med pumpen som centralt element.


profil for vandområdet

Træd et skridt tilbage ...

Og se hele billedet. Grundfos-profilbrochure for vandområdet.


Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

87505050
Lokalt servicecenter

Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby