Flaskevask

Overblik

Overblik

Flaskevask

Højt tryk, høje temperaturer og aggressive kemikalier er almindeligt i flaskevaskere. Grundfos' flertrinsblokpumper giver effektiv og pålidelig drift i hele vaskecyklen.

De robuste pumper, som nemt kan håndtere temperaturer på op til 120 °C, fås i støbejern og i rustfrit stål. Sidstnævnte materiale gør dem velegnede til flaskevaskprocesser, hvor der sommetider bruges meget aggressivt rengøringsmiddel. Der fås avancerede digitale doseringspumper til nøjagtig dosering af alle slags kemikalier og rengøringsmidler.

Alle pumperne til denne anvendelse er naturligvis konstrueret, så de fungerer lige godt, når de hænger på siden af flaskevaskeren, som hvis de havde stået på jorden.

 

Downloads

 

Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

87505050
Lokalt servicecenter

Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby