Bryggeriudstyr

Overblik

Overblik

Bryggeriforsyninger

Med udgangspunkt i sin årelange erfaring fra bryggeribranchen tilbyder Grundfos et dedikeret program af forsyningspumper, som er konstrueret specielt til at understøtte de sarte og kritiske processer.

Det er nemt at få ro i sindet ved at vælge vores gennemprøvede og testede pumper til køleprocesser, hvor ensartet temperatur er afgørende for at sikre, at brygget ikke ødelægges. Grundfos' ettrins- og flertrinskølepumper holder effektiv temperaturen konstant, og de kan endda reducere energiforbruget takket være den højeffektive ydelse.

Du kan eksempelvis benytte Grundfos' ekspertise til at genvinde varme fra køleprocesserne eller til at genvinde CO2 til brug i forskellige bryggeriprocesser.

 

Relaterede produkter
Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

87505050
Lokalt servicecenter

Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby