Kemisk behandling – vandforsyning

Overblik

Overblik

Kemisk desinficering bruges i vandrensning til at reducere antallet af mikroorganismer i væsentligt omfang og dermed forbedre vandkvaliteten.

Grundfos kan levere komplette doseringspumpesystemer til store eller små volumener og baseret på forskellige teknologier til flokkulering, desinficering og pH-justering. Desuden giver Grundfos-programmet af elektronisk og elektrokemisk tilbehør komplet styring af doserings- og desinficeringsprocesserne og kan integreres problemfrit i systemet.

Transport af vand til rensning stiller mange krav til en pumpeløsning, og Grundfos' pumpesystemer varierer fra store dykpumper, hvor der er fokus på transport af vand og ikke øget tryk, til vores yderst succesfulde vertikale flertrinscentrifugalpumpe (CR) – og desuden kan vi dække alle andre ydelsesbehov mellem de to yderpunkter.

Fordi mange af de anvendte kemikalier er så ætsende, skal en doseringsstation konstrueres, så den er egnet til de pågældende kemikalier. Grundfos har den fornødne specialviden til at gøre dette og kan skræddersy en doseringsstation, hvor der anvendes kemikalier som koncentrater, brugsklare løsninger eller tørkemikalier med udgangspunkt i behovet, de relevante sikkerhedsprocedurer, kemikalielagringen og det eksisterende system.

Klorforbindelser er traditionelt den mest udbredte metode til kemisk desinficering. Grundfos kan rådgive og levere desinficeringsløsninger med klorforbindelser som f.eks. klorgas (Cl2), natriumhypochlorit (NaOCl) og klordioxid (ClO2).

Forbedring af vandkvaliteten med et effektivt og økonomisk system til klargøring af tørmateriale bruges i stigende grad til vandrensning. Grundfos kan levere PLC-styrede, fuldt automatiske systemer til håndtering af klargøring og pålidelig dosering af organiske koagulenter eller polyelektrolytter.

Grundfos kan levere den fornødne ekspertise til at hjælpe med at nå ydelsesmålet, lige fra den første identifikation af behovet til valg, installation, drift og vedligeholdelse af pumpeløsningen. Grundfos' idriftsættelsesaftaler sikrer korrekt installation, og vedligeholdelsesaftaler dækker alle eventualiteter lige fra rutinemæssig vedligeholdelse til reservedele og pumpevurderinger.

Relaterede produkter
Downloads

Downloads

 

Pumper i vandrensningsanlæg

Pumper i vandrensningsanlæg

Vandrensning med pumpen som centralt element. (Engelsk)


brochure for profil for vandområdet

Træd et skridt tilbage ...

Og se hele billedet. Grundfos-profilbrochure for vandområdet. (Engelsk)


Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

87505050
Lokalt servicecenter

Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby