Desinfektionsrensning af vand

Overblik

Overblik

Desinficering opnås både ved at filtrere skadelige mikrober fra og ved at tilsætte desinficerende kemikalier i sidste trin af drikkevandsrensningen. Vand desinficeres for at dræbe eventuelle patogener, der passerer gennem filtrene. Den offentlige vandforsyning i de fleste lande kræver, at der opretholdes en resterende mængde desinficerende middel i distributionssystemet, hvor vandet kan opholde sig i flere dage, før det når ud til forbrugeren.

Grundfos kan levere komplette doseringspumpesystemer til store eller små volumener og baseret på forskellige teknologier til flokkulering, desinficering og pH-justering. Desuden giver Grundfos-programmet af elektronisk og elektrokemisk tilbehør komplet styring af doserings- og desinficeringsprocesserne og kan integreres problemfrit i systemet.

Klorforbindelser er traditionelt den mest udbredte metode til kemisk desinficering. Grundfos kan rådgive og levere desinficeringsløsninger med klorforbindelser, som f.eks. klorgas (Cl2), natriumhypochlorit (NaOCl) og klordioxid (ClO2).

Grundfos kan levere pumpeløsninger, der kan håndtere de meget varierende gennemstrømningsbehov for vand, der skal renses, lige fra store split-case-pumper og pumper med blandet gennemstrømning, hvor der er fokus på transport af vand og ikke øget tryk, til vores yderst succesfulde vertikale flertrinscentrifugalpumpe (CR) – og desuden kan vi dække alle andre ydelsesbehov mellem de to yderpunkter.

Grundfos kan levere den fornødne ekspertise til at hjælpe med at nå ydelsesmålet, lige fra den første identifikation af behovet til valg, installation, drift og vedligeholdelse af pumpeløsningen. Grundfos' idriftsættelsesaftaler sikrer korrekt installation, og vedligeholdelsesaftaler dækker alle eventualiteter lige fra rutinemæssig vedligeholdelse til reservedele og pumpevurderinger.


    Facebook Twitter LinkedIn
Downloads

Downloads

 

Pumper i vandrensningsanlæg

Pumper i vandrensningsanlæg

Vandrensning med pumpen som centralt element. (Engelsk)


profil for vandområdet

Træd et skridt tilbage ...

Og se hele billedet. Grundfos-profilbrochure for vandområdet. (Engelsk)


Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Vælg selskab:

Telefon

87505050

Telefon

87505050
Lokal servicevirksomhed

Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby