Drikkevandsbehandling

Overblik

Overblik

Drikkevand til industriprocesser

Grundfos' imponerende program af pumper til vandindustrien er ideelt til fremstilling af drikkevand. Uanset om du har brug for at rense overfladevand eller grundvand, sikrer vores omfattende knowhow om anvendelser, at kvaliteten af det rensede vand overholder drikkevandsstandarden.

Ud over ettrins- og flertrinspumper til transport af vandet fra det ene trin til det næste under hele renseprocessen omfatter vores højt specialiserede produktprogram også avancerede digitale doseringspumper. De doserer kemikalierne meget nøjagtigt under forbehandlings-, afsaltnings- og desinficeringsprocesserne og giver problemfri ydelse, hvis der er brug for pH-korrektion. Grundfos’ desinficeringssystemer og digitale dosering giver en meget mere jævn drift – og sikrer desuden, at der ikke spildes penge på overdosering af dyre kemikalier.

Før og efter kemisk dosering skal vandkvaliteten måles og kontrolleres. Grundfos tilbyder brugertilpassede måle- og styreløsninger, der på effektiv vis sikrer, at kvaliteten lever op til de opstillede krav.

Vigtige bemærkninger
Alle Grundfos' doseringspumper er fremstillet af materialer, der er i overensstemmelse med de relevante standarder og certifikater.

Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

87505050
Lokalt servicecenter

Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby