Flokkulering

Overblik

Overblik

Flokkulering og bundfældning er meget udbredt inden for rensning af drikkevand. Flokkulering bruges i vandrensningsprocesser til at forbedre bundfældningen eller filtreringen af små partikler, for eksempel for at hjælpe med at fjerne mikroskopiske partikler, der ellers ville få vandet til at blive uklart (grumset), og som ville være vanskelige eller umulige at fjerne alene med filtrering.

Korrekt flokkulering kræver pålidelig gennemstrømningsstyring fra pumpesystemer og mixere samt doseringspumpesystemerne – og Grundfos kan levere alle komponenterne. Grundfos-programmet med SE-pumper er konstrueret specielt til vedvarende brug og håndtering af flow og kan bruges til tør- eller vådopstilling. De giver den nødvendige pålidelighed til at sikre korrekt bundfældning.

Grundfos kan levere komplette doseringspumpesystemer til store eller små volumener og baseret på forskellige teknologier til flokkulering, desinficering og pH-justering. Desuden giver Grundfos-programmet af elektronisk og elektrokemisk tilbehør komplet styring af doserings- og desinficeringsprocesserne og kan integreres problemfrit i systemet.

Forbedring af vandkvaliteten med et effektivt og økonomisk system til klargøring af tørmateriale bruges i stigende grad til vandrensning. Grundfos kan levere PLC-styrede, fuldautomatiske systemer til håndtering af klargøringen af og pålidelig dosering af organiske koagulenter eller polyelektrolytter.

Skiftende belastningsforhold kræver et pumpesystem, der kan håndtere store gennemstrømninger ved lav løftehøjde. Grundfos AFG-strømningsdannere er en optimal, energiøkonomisk løsning til omrøring i store tanke, hvor de skaber bulk-gennemstrømning med en næsten ensartet gennemstrømningshastighed og begrænset risiko for døde zoner. Hvis tankkonstruktionen ikke tillader brug af strømningsdannere, kan Grundfos levere AMD- og AMG-mixere, der har et robust design med korrosionsbestandige materialer, nem service og vedligeholdelse samt problemfri drift i krævende miljøer.

Grundfos kan levere den fornødne ekspertise til at hjælpe med at nå ydelsesmålet, lige fra den første identifikation af behovet til valg, installation, drift og vedligeholdelse af pumpeløsningen. Grundfos' idriftsættelsesaftaler sikrer korrekt installation, og serviceaftaler dækker alle eventualiteter lige fra rutinemæssig vedligeholdelse til reservedele og pumpevurderinger.

Relaterede produkter
Downloads

Downloads

 

Pumper i vandrensningsanlæg

Pumper i vandrensningsanlæg

Vandrensning med pumpen som centralt element. (Engelsk)


profil for vandområdet

Træd et skridt tilbage ...

Og se hele billedet. Grundfos-profilbrochure for vandområdet. (Engelsk)


Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

87505052
Lokalt servicecenter

Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby