Opvarmning

Overblik

Overblik

Varme i industrien

Grundfos' centrifugalpumper kan håndtere temperaturer på op til 240 °C og er egnede til stort set alle anvendelser, hvor varme er en afgørende del af processen.

Standard ettrins- og flertrinscentrifugalpumper cirkulerer effektivt væske på op til 120 °C. Væsketemperaturer højere end det skal dog håndteres mere forsigtigt for at undgå overophedning af akseltætningen – og dermed uventede og dyre driftsstop. Til det formål tilbyder Grundfos robuste pumper med luftkølet topstykke, som kombineret med særlige akseltætningsmaterialer nemt kan håndtere selv ekstremt varmt vand (180 °C) og termisk olie (240 °C).

Alle varmepumper kan udstyres med en frekvensomformer, hvilket sikrer pålidelig temperaturstyring ved støbning, pasteurisering og lignende fintfølende processer.

Vigtige bemærkninger

  • Ved meget høje temperaturer er det vigtigt nøje at overveje hvilken type gummi, der skal bruges til den pågældende anvendelse. Det samme gælder, hvis der indgår olie i processen, da visse gummityper kan blive opløst af olie.
  • Hvis du pumper forskellige typer olie, skal du være forsigtig ved valg af motorstørrelsen på grund af den store ændring i væskens viskositet ved temperaturskift.
  • Pumpning af varmt vand skaber ofte problemer med for lavt tilløbstryk til pumpen, hvilket medfører risiko for kavitation i pumpen.

 

 

 

 


    Facebook Twitter LinkedIn
Relaterede produkter
Kontakt
Lokal salgsvirksomhed
Lokal servicevirksomhed

Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby