Varmtvandskedler


 
 

Overview

Varmtvandskedler

Grundfos’ ettrins- og flertrinspumper til varmtvandskedler fås til temperaturer på op til henholdsvis 140 °C og 180 °C. Alle pumper kan leveres med motorer med en vægophængt eller integreret frekvensomformer (op til 22 kW), så det sikres, at systemets tryk og temperatur er konstant. Hvis kedeltemperaturen kræver brug af en shunt for at undgå termisk belastning, tilbyder vi yderst pålidelige pumpeløsninger, der holder temperaturen i kedlen konstant.

 

Vigtige bemærkninger

  • Da systemer, hvor der anvendes kedelshunt, ofte udsættes for meget høje omgivende temperaturer og væsketemperaturer, er det afgørende med omhyggelig konstruktion af pumpen til dette krævende miljø.


Telefon: 87505050
Fax: 87505151
Adresse: Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Telefon: + 45 87 50 50 50
Adresse: Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby

Hvordan vil du beskrive din oplevelse på vores hjemmeside?



Yderligere kommentar

E-mail