Bearbejdningsværktøj

Overblik

Overblik

Værktøjsmaskine

Grundfos’ program af højeffektive pumper giver uovertruffen nøjagtighed og stabilitet ved brug i en række forskellige værktøjsmaskiner, fx:

  • slibning
  • drejning
  • fræsning
  • boring
  • savning
  • wireskæring
  • gnisterosion.

Afhængigt af den pågældende anvendelse kan pumperne tilpasses de specifikke behov. Grundfos' flertrinspumper kan leveres i forskellige længder og med nøjagtigt det tryk og flow, der kræves til forskellige materialer. Pumperne er lige egnede til både lodret og vandret installation og giver komplet konstruktionsfrihed. Desuden kan pumperne efter ønske leveres med integrerede frekvensomformere til at øge systemets effektivitet og optimere processerne, herunder sænkning af varmetilførslen til kølesmøremidlet.

Grundfos’ imponerende program af højtrykspumper omfatter modeller, der er særligt velegnede til slibnings- og boringsprocesser, og som effektivt kan håndtere op til 120 bar – hvilket kræves til f.eks. dybdeboring. Hele pumpeprogrammet, som er målrettet værktøjsmaskiner, fås i rustfrit stål og i støbejern. Brugertilpassede løsninger kan bl.a. være; at pumperne udstyres med særlige tætningsløsninger, med motorer med integreret HAN10Es-stik, med motorer til 50/60 Hz-drev samt med motorer til alle tænkelige spændingskrav.

Vigtige bemærkninger

  • Alle pumper til værktøjsmaskineindustrien er udstyret med højeffektive IE2- eller IE3-motorer.
Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

87505050
Lokalt servicecenter

Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby