Trykpumpesystemer

Overblik

Overblik

I områder med højt vandspejl, hvor terrænet er fladt, eller hvor der er brug for pumpning, kan Grundfos montere pumpestationer med pumper, niveaufølere og Dedicated Controls, så det er muligt at reducere rørdiameteren og øge væskehastigheden i lukkede trykrørsystemer – alt sammen reguleret med præcision og effektivitet.

SEG AUTOADAPT-kloakvandskværnen er et eksempel på en innovativ Grundfos-løsning til trykpumpesystemer. Ud over effektivt at snitte alt materiale i spildevandet gør SEG AUTOADAPT det også nemmere at administrere den daglige drift af pumpebrønden og reducerer omkostningerne, så 75 % af alle serviceopkald undgås, og idriftsættelsesomkostningerne reduceres med 50 %.

Grundfos kan levere et kompatibelt trykpumpesystem, der er konstrueret med henblik på nem transport, og som er selvrengørende med glatte overflader. Det kendetegnende for Grundfos PE Flex præfabrikerede pumpestationer er mindre vedligeholdelse og nem service. Grundfos' kloakvandskværne, som bruges i Grundfos PE-Flex, er ideelle til kloaksystemer under tryk, hvor der er brug for effektiv snitning efter behov, og de anvendte Grundfos-kloakvandskværne er konstrueret til holdbar brug ved dykket installation og koncentrerede kloakvandsgennemstrømninger.

Dedicated Controls til pumpestationer har indbyggede antitilstopningsfunktioner. Funktionen til "skyldning og vending" forhindrer tilstopning forårsaget af den stigende mængde fibrøse komponenter i kloakvand nu om dage. Antitilstopningsfunktionen træder i funktion ved unormale hændelser, så pumperne ikke blokeres, og man undgår dermed dyre driftsstop.

Styrings- og overvågningssystemer øger muligheden for forbedring af både virkningsgrad og driftssikkerhed. Grundfos leverer pumpestartere og eksterne hastighedsregulerede drev (Grundfos CUE), Dedicated Controls til nem styring af pumpefunktionerne og internetbaseret overvågning (Grundfos Remote Management) med en brugervenlig SCADA-grænseflade.

Grundfos kan levere den fornødne ekspertise til at hjælpe med at nå ydelsesmålet, lige fra den første identifikation af behovet til valg, installation, drift og vedligeholdelse af pumpeløsningen. Grundfos' idriftsættelsesaftaler sikrer korrekt installation, og vedligeholdelsesaftaler dækker alle eventualiteter lige fra rutinemæssig vedligeholdelse til reservedele og pumpevurderinger, så der opnås optimal drift.

Relaterede produkter
Downloads

Downloads

 

pumpning af kloakvand

Pumpning af kloakvand

Præcise oplysninger om og teori til optimering af infrastruktur. (Engelsk)


profil for vandområdet

Træd et skridt tilbage ...

Og se hele billedet. Grundfos-profilbrochure for vandområdet. (Engelsk)


Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

87505050
Lokalt servicecenter

Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby