Procesvand - Køling

Overblik

Overblik

Procesvand – afkøling

Afkøling er en vigtig del af en række forskellige processer, og det er et område, hvor Grundfos er en sand mester. Ud over flertrins- og trykforøgerpumper af høj kvalitet til cirkulation af procesvandet i systemet omfatter vores program også avancerede desinficeringssystemer og digitale doseringspumper, der effektivt afhjælper forurening ved at dosere alle slags kemikalier nøjagtigt. Der kræves kemikalier for at forebygge kedelstensdannelse og begroning samt i korrosionshæmmende midler.

Doseringspumperne er lige velegnede til vandrensning i åbne sløjfer, hvor forekomsten af luftbårne bakterier er skadelig for mennesker, som til vandrensning i lukkede sløjfer, hvor det er vigtigt at undgå biologisk forurening for at beskytte systemet og sikre høj effektivitet. Grundfos muliggør pålidelig pumpeydelse i hele køleprocessen og kan reducere eventuelle driftsstop i produktionen på grund af overophedede komponenter.

Grundfos' kølepumper fås med luftkølede toppe, som optimerer pålideligheden selv ved de mest krævende køleanvendelser. Alle pumpeløsninger kan udstyres med måle- og styresystemer og tilpasses, så de passer til behovet i den enkelte anvendelse. Hvis det ønskes at reducere mængden af kemikalier, som bruges i processen, har Grundfos løsninger til genbrug af kemikalierne.


 

Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

87505050
Lokalt servicecenter

Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby