Havvand

Overblik

Overblik

Afsaltning af havvand er hurtigt ved at blive en ekstra og nødvendig kilde til drikkevand i mange dele af verden, og Grundfos er førende på markedet og leverer komplette pumpeløsninger til afsaltning.

Grundfos kan udstyre omvendt osmoseanlæg, der benytter ettrins- eller totrinssystemer med pumper konstrueret i rustfrit stål med høj korrosionsklasse og energigenvindingssystemer, med pumpeturbiner ved udledningen. En sådan konstruktion kan medføre omkostningsbesparelser til vedligeholdelse, reparation, effektforbrug og kemikalier på afsaltningsanlægget.

Havvand renses bedst ved kilden, da det giver den nemmeste udledning og minimerer risikoen for korrosion. Afhængigt af gennemstrømningsbehovet og saltindholdet kan indtaget af havvand ske hundredvis af meter ude på havet, mens indtag på kysten kan ske ved hjælp af korrosionssikre brønde på stranden eller kystbankefiltrering.

De fuldautomatiske desinficeringssystemer, Grundfos har udviklet, er en nem løsning til klorbaserede desinficeringsmetoder. Grundfos kan rådgive og levere desinficeringsløsninger med klorforbindelser, som f.eks. klorgas (Cl2), natriumhypochlorit (NaOCl) og klordioxid (ClO2). De automatiserede processer kræver meget lidt vedligeholdelse, giver en meget høj effektivitet og reducerer driftsomkostningerne.

Ved at integrere hastighedsregulerede drev og motorbeskyttelseskomponenter kan Grundfos tilbyde komplette systemer, der er udviklet til at fungere sammen. Grundfos' CUE-frekvensomformere er et af markedets mest omfattende og alsidige programmer med eksterne hastighedsregulerede drev til pumpeanvendelser. Sammen med den brugervenlige MP 204-motorbeskyttelse sikrer vi overvågning og styring i døgndrift af alle vigtige parametre, som f.eks. tørløb eller overbelastning, så driftsstabiliteten opretholdes.

Grundfos kan levere den fornødne ekspertise til at hjælpe med at nå ydelsesmålet, lige fra den første identifikation af behovet til valg, installation, drift og vedligeholdelse af pumpeløsningen. Grundfos' idriftsættelsesaftaler sikrer korrekt installation, og serviceaftaler dækker alle eventualiteter lige fra rutinemæssig vedligeholdelse til reservedele og pumpevurderinger.

Downloads

Downloads

 

SP-opslagsværk

SP-opslagsværk

Teknisk manual til optimale SP-installationer. (Engelsk)


brochure for profil for vandområdet

Træd et skridt tilbage ...

Og se hele billedet. Grundfos-profilbrochure for vandområdet. (Engelsk)


Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

87505050
Lokalt servicecenter

Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby