Sprinkler

Overblik

Overblik


Permanent opstillede sprinkleranlæg er effektive til dækning af store områder. Med en hastighedsreguleret pumpe og en tryksensor reguleres pumpens ydelse automatisk, så den passer til behovet ved brug af flere sprinklere. Det giver en mere ensartet vanding og holder energiomkostningerne nede. En pumpestyring giver den ekstra fordel, at pumpen beskyttes mod tørløb eller uregelmæssigheder i strømforsyningen, hvilket forlænger pumpens levetid.

Frost kan være utilgiveligt, og landmændene er nødt til at kunne sætte deres lid til et effektivt frostsikringssystem, der automatisk starter, når temperaturen falder. Hvis du ønsker at sikre dette samt det nødvendige afskærmende lag is, kan vores pumpesystemer og de tilhørende korrekte sprøjtehoveder gøre udslaget.

Set med vores øjne er principperne for at sikre dette de samme som ved alle andre vandings- og kunstvandingsanlæg. Ved at tilføre vand ved det korrekte og konstante tryk leverer vores pumpesystemer en ensartet sky af fugt, der dækker og beskytter alle afgrødens overflader.

Temperaturfølere, datakommunikation og automatisering kan nemt integreres, så der opnås pålidelig pumpedrift. Og der sendes en alarm direkte til landmanden, hvis der er noget galt.

Kontakt
Salgsvirksomheder
Servicecenter

Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby