Dampkedler

Overblik

Overblik

Dampkedler

Grundfos' unikke fødepumper til dampkedler giver uovertruffen effektivitet i en række forskellige industriprocesser. Hver flertrinspumpe kan fremføre mellem 0.5 og 180 m3 vand i timen til kedlen, og volumen øges nemt ved at tilføje flere pumper.

Pumperne er konstrueret til at kunne modstå det høje tryk, de høje medietemperaturer, de høje omgivende temperaturer og de mange start og stop, der forekommer inden for kedelanvendelser. De er blevet optimeret på alle tænkelige måder – og kan endda nemt håndtere dårlige indløbsforhold. Pumperne kan desuden udstyres med en luftkølet top, der beskytter akseltætningen mod eventuelle skader forårsaget af de høje temperaturer.

 

Vigtige bemærkninger

  • Lovgivningen i mange lande tillader reduktion i pumpernes størrelse, hvis de er hastighedsregulerede.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Relaterede produkter
Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

87505054
Lokalt servicecenter

Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby