Overfladerensning

Overblik

Overblik

Overfladerengøring

Takket være det store temperaturområde fra -10 °C til 120 °C er Grundfos’ pumper ideelle til at fjerne stort set alle stoffer i forbindelse med overfladerengøring. Konstruktionen med dobbelt tætning sikrer, at de aggressive medier, der bruges i rengøringsprocesser, forbliver inde i pumpen i stedet for at forurene det omgivende miljø eller udgøre en fare for de personer, der arbejder i montageområdet. Det anvendte gummi i akseltætningen kan effektivt modstå selv aggressive kemikaliemedier, så der opnås jævn drift med alle Grundfos-pumper, der er konstrueret til brug ved overfladerengøring. Programmet omfatter også små, kompakte pumper til steder, hvor der ikke er ret meget plads, og de er lige så effektive som de store modeller.

Grundfos tilbyder også uovertrufne pumpeløsninger til robotrengøringsanvendelser med højt tryk.

Alle pumper til overfladerengøring fås i rustfrit stål og kan leveres med E-motorer fra vores avancerede program med E-løsninger, så der opnås større effektivitet og bedre styringsprocesser.

 

Vigtige bemærkninger

  • Alle Grundfos-pumper, som er udviklet specielt til bilindustrien, fremstilles med silikonefri komponenter.
  • Alle pumper, der bruges til overfladerengøring i bilindustrien, er udstyret med højeffektive IE2- eller IE3-motorer.

 

Relaterede produkter
Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

87505050
Lokalt servicecenter

Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby