Termisk olie

Overblik

Overblik

Termisk olie

Termisk olie er et meget velegnet og sikkert alternativ til damp i mange processer, især hvis man ønsker at undgå faren ved højt tryk. Grundfos' fødepumper til anvendelse inden for termisk olie kan håndtere temperaturer på op til 240 °C.


Vigtige bemærkninger

Afhængigt af den type olie, der bruges til anvendelsen, fås der forskellige gummimaterialer:

  • FKM: Viton
  • FXM: Fluoraz
  • FFKM: Kalrez
Relaterede produkter
Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

87505050
Lokalt servicecenter

Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby