Bilvask

Overblik

Overblik

Vaskeanlæg

Biler, lastbiler og tog er i sikre og pålidelige hænder, når Grundfos-pumper er en del af vaskeprocessen. Som komplet leverandør dækker vi alle aspekter af vaskeprocessen og kan tilbyde højkvalitetspumper til:

  • fordeling af sæbe
  • vandtilførsel til børsterne
  • undervognsvask
  • voksbehandling

Afhængigt af køretøjets type og det nøjagtige behov omfatter anvendelsen enten en eller to flertrinscentrifugalpumper + én doseringspumpe. Til bilvask, hvor der kræves to hovedpumper, brugertilpasses systemet typisk for at sikre, at der tages højde for kundens specifikke behov angående tryk og vandrensning. Højtrykspumperne håndterer effektivt tryk på op til 40 bar – og kan leveres med avancerede doseringspumper, der doserer det påkrævede rengøringsmiddel eller kemikalie nøjagtigt.

 

 

Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

87505050
Lokalt servicecenter

Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby