Styringscentral for vand

Overblik

Overblik

Pumpeløsninger er en del af komplekse systemer, hvor alt skal fungere effektivt sammen, så der sikres problemfri og kontinuerlig drift. Grundfos har udviklet en række dedikerede kommunikationsmoduler og styringer, som dækker over alle eventualiteter, lige fra sensorer og følere til BUS-enheder til fjernstyringer og brugertilpasset software. Grundfos' løsninger kan kommunikere med 95 % af de kommunikationsstandarder, der findes på markedet.

Dedicated Controls muliggør nem styring af typiske og specialiserede pumpefunktioner som f.eks. energioptimering og har et brugervenligt SCADA-interface. Softwareværktøjer gør det muligt at gemme idriftsættelsesdataene til den næste pumpestation, hvilket muliggør idriftsættelse med reduceret risiko. For at muliggøre kommunikation med et centralt SCADA-system eller en tilsynsstyring er Grundfos- overvågnings- og styringssystemer udstyret med plug-and-play-kommunikationsinterfaces.

Vandsystemer oplever store udsving i ydelsesbehovet. Grundfos-niveaustyringsserien giver yderst pålidelig overvågning og styring af op til seks pumper og kan fungere sammen med motorbeskyttelse og frekvensomformere. Et omfattende program af føler- og sensortilbehør – f.eks. niveaufølere, flowsensorer og temperaturfølere – sikrer, at du har de nødvendige data til pumpens styringssystem. Overvågnings- og styringsspecialister fra Grundfos kan hjælpe med at finde den rette løsning ud fra dine målsætninger for en givet konfiguration.

Grundfos kan levere den fornødne ekspertise til at hjælpe med at nå ydelsesmålet, lige fra den første identifikation af behovet til valg, installation, drift og vedligeholdelse af pumpeløsningen. Grundfos' idriftsættelsesaftaler sikrer korrekt installation, og serviceaftaler dækker alle eventualiteter lige fra rutinemæssig vedligeholdelse til reservedele og pumpevurderinger.

Downloads

Downloads

 

Pumper i vandrensningsanlæg

Pumper i vandrensningsanlæg

Vandrensning med pumpen som centralt element. (Engelsk)


profil for vandområdet

Træd et skridt tilbage ...

Og se hele billedet. Grundfos-profilbrochure for vandområdet. (Engelsk)


Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Vælg selskab:

Telefon

87505050

Telefon

87505050
Lokalt servicecenter

Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby