Vandforsyning - Parcelhuse

Overblik

Overblik

Uovertrufne Home Peformance-produkter
En konstant strøm af frisk vand fra vandhaner og brusere i hjemmet er en luksus, mange tager for givet. Men ikke alle i verden har så nem adgang til vand. Det kræver innovativ pumpeteknologi og bæredygtige løsninger at give adgang til vand i alle verdenshjørner. Uanset, om du bor i et byhus i New York eller Paris eller i landlige omgivelser i Beijing eller Nairobi, kan Grundfos levere det vand, du skal bruge – med det perfekte tryk, og når du har brug for det.

Grundfos' program med løsninger til privat vandforsyning i en- og tofamiliehuse er ekstremt alsidigt og dækker både over indendørs og udendørs vandforsyning, trykforøgning, indsamling af regnvand og havevanding.

Særlige pumper til særlige behov
Manglende vandværkstryk; tryktab, når der er flere haner åbne; fjerntliggende placering; et ønske om tryk på regnvandet ved havevanding – anvendelser i den virkelige verden giver forskellige udfordringer, og folks livsstil og præferencer varierer. Derfor har alle Grundfos' vandforsyningsprodukter særlige fordele til særlige opgaver og forhold. Desuden er alle pumperne konstrueret til den størst mulige brugervenlighed, pålidelighed og holdbarhed samt så nem installation som muligt. Ganske enkelt, fordi alle fortjener god Home Performance.

Bæredygtighed i højsædet
Energiøkonomiske pumpeløsninger er et af Grundfos' kendetegn. Vores program til privat vandforsyning er ingen undtagelse. Det giver enestående pumpeydelse med lavt effektforbrug, så husejerne opnår den perfekte kombination af høj komfort og lave energiomkostninger. Mange løsninger benytter hastighedsregulerede drev, hvilket gør det muligt at opnå en pumpeydelse, der stemmer overens med det skiftende gennemstrømningsbehov.

Grundfos Pressure Manager
Grundfos Pressure Manager er en kompakt kontrolenhed, der kan leveres med en række af vores pumper til privat vandforsyning. Den sætter nye standarder for integration af funktionalitet og intelligens i pumpeløsninger til private husholdninger, og den dækker hele spektret fra enkle til meget komplekse anvendelser i hjemmet og opfylder markedets varierende behov for styring og komfort.


    Facebook Twitter LinkedIn
Relaterede produkter
Kontakt
Lokal salgsvirksomhed
Lokalt servicecenter

Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby