Vandbehandling

Overblik

Overblik

Vandrensning

Der findes mange forskellige typer vandrensning – og hos Grundfos kan vi klare dem alle med vores store udvalg af dedikerede pumper. Uanset om du har brug for at behandle aggressive medier som havvand eller at gøre vand ultrarent (WFI), giver vi dig en yderst pålidelig løsning, der også kan være en fordel for økonomien, da det bliver muligt at genbruge vand effektivt.

Grundfos' vandrensningspumper giver mulighed for følgende rensningsmetoder:

  • filtrering
  • ionbytning
  • membran
  • elektro-afionisering (EDI)
  • fordampning (ferskvandsgenerator)
  • kemisk dosering
  • genbrug af vand

Alle vandrensningspumper kan kombineres med doseringspumper, som gør det muligt at dosere tilsætningsstoffer nøjagtigt før eller under renseprocessen.

Grundfos' pumper skiller sig ud fra mængden i vandrensningsprocesser på grund af deres evne til at køre problemfrit, selv når de udsættes for aggressive medier eller krævende miljøer. I processer med omvendt osmose, hvor membranfiltreringen anvendes, er flertrinspumpen optimeret til at kunne håndtere meget højt tryk (60 bar) – og fås i en titaniumversion, der er modstandsdygtig over for havvand. Ved lavt tryk er membranfiltrering også velegnet til rensning af ultrarent vand til fremstilling af lægemidler, LCD-fremstilling og fremstilling af halvlederelektronik. Rensning af drikkevand sker ved hjælp af klordioxid for effektivt at undgå de farlige legionellabakterier.

Alle pumperne kan udstyres med måle- og styresystemer, der måler og styrer vigtige vandkemi- og procesteknikparametre nøjagtigt.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Relaterede produkter
Kontakt
Lokal salgsvirksomhed
Lokalt servicecenter

Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby