Bygninger
Vandforsyning
Spildevand
Industrielle løsninger
Industrielle løsninger
Private brønd- og pumpeejere
Amerika
Mellemøsten
Afrika
Europa
Asien
Bygninger
Vandforsyning
Spildevand
Industrielle løsninger
Industrielle løsninger
Private brønd- og pumpeejere
Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Telefon: 87 50 14 00
PRODUKTION OG PUMPER
En årlig produktion på mere end 16 mio. pumpeenheder gør Grundfos til en af verdens førende pumpeproducenter. Cirkulationspumper til varme og aircondition og andre centrifugalpumper til industri, vandforsyning, spildevand og dosering er hovedprodukterne. Grundfos er i dag verdens største producent af cirkulationspumper og dækker omkring 50 % af verdensmarkedet.
Ud over pumper producerer Grundfos både norm- og dykmotorer til pumperne og motorer sælges også særskilt. Desuden udvikler og sælger Grundfos højt avanceret elektronik til overvågning og styring af pumper og pumpeanlæg samt produkterne BioBooster og LifeLink, der er en del af virksomhedens new business aktiviteter. Grundfos har også indført Grundfos Blueflux, som er et nyt teknologi-label, der sikrer, at udstyret er blandt det absolut bedste på markedet.
GRUNDFOS I DANMARK
Størstedelen af aktiviteterne i de danske Grundfos-selskaber Grundfos DK A/S (salgsselskab), Grundfos A/S (produktionsselskab) og Grundfos Holding A/S foregår i Bjerringbro, hvor virksomheden blev etableret i 1945. Grundfos har desuden afdelinger i Aalestrup, Årslev, Brøndby og Farum.
GLOBAL UDBREDELSE
Grundfos-koncernen er repræsenteret med mere end 80 selskaber i mere end 45 lande. Desuden forhandles der Grundfos produkter i en lang række lande gennem lokale distributører.
EJERFORHOLD
Poul Due Jensens Fond blev oprettet som en selvstændig institution i 1975. Fonden ejer i dag 86,7 %, medarbejderne 2,0 % og stifterens familie de resterende 11,3 % af aktiekapitalen i Grundfos Holding A/S.
Fondens formål er at sikre og udbygge det økonomiske grundlag for Grundfos-koncernens fortsatte vækst, og fondens udbytte må udelukkende anvendes til geninvestering i Grundfos-selskaberne.
FREMTIDENS UDFORDRINGER
Grundfos har været på pumpemarkedet i mere end 60 år. Det ønsker vi at fortsætte med. Derfor sigter vi på at opnå en endnu større global tyngde og blive blandt de tre største medspillere i lande som Rusland, Indien og Brasilien, mens vi betragter Kina som vores andet hjemmemarked.
Udfordringerne er store, og derfor har vi udviklet Innovation Intent, som fokuserer på bæredygtighed, en verden i forandring og banebrydende teknologi.
| Nøgletal (mio. dkr.) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Omsætning | 21.166 | 19.609 |
| Ordinært resultat før skat | 2.011 | 2.401 |
| Resultat i % af omsætningen | 9,5 % | 12,2 % |
| Egenkapital | 10.949 | 10.288 |
| Egenkapitalens forrentning | 11,9 % | 16,8 % |
| Samlede aktiver | 19.427 | 19.423 |
| Antal medarbejdere ultimo | 17.481 | 16.609 |
Download hele faktaarket her.
VANDSNEGLEN
Vores logos historie
Læs mere
POLITIK I KONCERNEN
Koncernpolitik
Læs mere
