Fakta om Grundfos-koncernen

file

PRODUKTION
En årlig produktion på mere end 16 mio. pumpeenheder gør
Grundfos til en af verdens førende pumpeproducenter. Cirkulationspumper til
varme og aircondition og andre centrifugalpumper til industri, vandforsyning,
spildevand og dosering er hovedprodukterne. Grundfos er i dag verdens største
producent af cirkulationspumper og dækker omkring 50 % af verdensmarkedet.

Ud over pumper producerer og sælger Grundfos både norm- og dykmotorer til pumperne. Desuden udvikler og sælger Grundfos avanceret elektronik til overvågning og styring af pumper og pumpeanlæg samt produkterne BioBooster og LifeLink. 

GRUNDFOS I DANMARK
Størstedelen af aktiviteterne i de danske
Grundfos-selskaber Grundfos DK A/S (salgsselskab), Grundfos A/S
(produktionsselskab) og Grundfos Holding A/S foregår i Bjerringbro, hvor
virksomheden blev etableret i 1945. Grundfos har desuden afdelinger i
Aalestrup, Langå, Odense, Brøndby og Farum.

GLOBAL UDBREDELSE
Grundfos-koncernen er repræsenteret med mere end 80
selskaber i mere end 55 lande. Desuden forhandles der produkter i en lang række
lande gennem lokale distributører.

EJERFORHOLD
Poul Due Jensens Fond blev stiftet i 1975 og ejer i dag
88,1% af aktiekapitalen i Grundfos Holding A/S. Medarbejderne ejer 1,3%, og de
resterende 10,6% tilhører stifterens familie. Fondens primære formål er gennem sit aktive og ansvarlige ejerskab at sikre og understøtte en sund økonomisk vækst og udvikling af Grundfos-koncernen. Derudover uddeler Poul Due Jensens Fond årligt midler til vandprojekter i udviklingslande, social ansvarlighed og inklusion i Danmark, samt til lærings- og forskningsmiljøer inden for Grundfos' interesseområder.
 

Nøgletal (mio. dkr.)
2015
2014
Omsætning
24.800
23.618
Ordinært resultat før skat
2.018881
Resultat i % af omsætningen
8,1 %
3,7 %
Egenkapital
14.679
13.212
Soliditet
71,0 %
68,1 %
Antal medarbejdere ultimo
17.945
18.878

Download hele faktaarket her.


    Facebook Twitter LinkedIn