Banebrydende teknologi hjælper husejere

17. maj 2011

Groundbreaking technology helps homeowners

Grundfos lancerer den nye SOLOLIFT2 med 15 nye features, som sparer installatørerne for tid og slutbrugerne for penge. Derfor er der store forventninger til den nye produktserie.

Vækstmulighederne i den nye serie af løftestationer er uanede. Videreudviklingen af SOLOLIFT+ er nemlig helt unik, fordi 15 nye features har løftet produktet op på et langt højere niveau.

- Med SOLOLIFT2 bliver alting mere driftssikkert, nemmere, hurtigere og koster mindre, og derfor er det et banebrydende produkt, som vi har høje forventninger til, siger produkt-manager for løftestationer Ralf Schomaecker.

SOLOLIFT2 blev præsenteret på verdens største sanitærmesse i marts, ISH, hvor kunderne viste stor interesse for produktet.

Nem håndtering af spildevand
SOLOLIFT2 er en produktserie til husejere, der skal håndtere spildevandet fra badeværelset eller køkkenet. En kompakt beholder med en indbygget knivpumpe, også kaldet en løftestation, sørger for, at spildevandet ledes ud gennem et rør, der kan være ned til to centimeter i diameter.

Det betyder, at SOLOLIFT2 egner sig perfekt til renovering af huse, hvor man effektivt bortskaffer spildevandet uden at være afhængig af de eksisterende rørføringer og nedløbsrør. Eksempelvis kan man med de små rør nemt etablere et badeværelse på et loftrum eller et udekøkken, hvilket koster langt mindre end normalt.

Udviklet sammen med installatører
For at kunne forbedre den gamle SOLOLIFT+ er installatører i Danmark, England og Tyskland blevet taget med på råd. Deres tilbagemeldinger har resulteret i, at motoren i SOLOLIFT2 er separeret fra spildevandet. Installatøren undgår altså at få beskidte hænder ved eventuelle reparationer, hvilket er banebrydende teknologi.

Der er fem produkter i den nye serie, og da der tidligere var syv, får grossisterne nu et mindre lager, men det er ikke den eneste fordel. Installatørerne bruger også kortere tid på installationen, og det giver en lavere pris for slutbrugeren. SOLOLIFT2 lanceres i det meste af Europa, Rusland og Kina.


    Facebook Twitter LinkedIn