Den første og største nye brønd har forladt Årslev

07. januar 2014

Den første og største nye brønd har forladt Årslev

Kort før jul blev den første og største af de nye PUST-brønde sendt af sted fra Grundfos i Årslev. Brønden er den første rotationsstøbte af sin slags og skal fremover sikre Nordregårdsskolen i Tårnby mod oversvømmelse.

Der var smil på læberne, da Grundfos Årslev modtog ordren på den første PUST-brønd med en diameter på 1700 cm i sumpen og 1400 cm i røret. Den nye brønd er den største, der bliver rotationsstøbt og er, modsat de eksisterende PUST-brønde, fleksibel i længden - op til seks meter. Tilmed har den en konkurrencedygtig pris overfor de nuværende PE Flex-løsninger.

- Alle har arbejdet rigtig hårdt for at få dette projekt til at lykkes. Vi havde forventet at skulle levere 175 af de nye brønde allerede sidste år, men produktudviklingen har taget længere tid end forventet blandt andet på grund af brøndens størrelse. Det har for eksempel været nødvendigt at indlægge stålprofiler i bunden, så den kan tåle vandtrykket ned til seks meters dybde, siger fabrikschef Claus Trudsøe Larsen.

Nyt produkt til nye tider

Den første PUST1700 brønd skal installeres på Nordregårdsskolen i Tårnby ved København, hvor det skal sikre skolen mod oversvømmelse.

- Skolens gamle anlæg var ikke tidssvarende med de regnmængder, vi oplever i dag. Den nye brønd har en helt anden kapacitet, og samtidig kunne vi leve op til ønsket om hurtig levering og den billigste pris. Faktisk kunne vi levere den store brønd på kun fem arbejdsdage, siger servicetekniker Ole Brauner Karlsen fra GDK, der har stået for salget.

I Årslev har de store forventninger til de kommende års salg.

- De rotationsstøbte brønde har et stort potentiale, og der ryger næsten altid et par Grundfos-pumper med, når en brønd bliver solgt. Og modsat PE Flex-produkterne, der kun bliver solgt lokalt til GDK, så har vi med PUST-brøndene også den nødvendige dokumentation til at kunne sælge til andre lande i Europa, siger Claus Trudsøe Larsen.