Grundfos etablerer produktion af mikrosencorer i Farum

25. september 2001

Grundfos etablerer produktion af mikrosencorer i Farum

Flere års forskning er gået forud for den produktion af mikro-tryksensorer, som Grundfos nu etablerer i Farum. Det sker med knap en halv snes medarbejdere fra den amerikanskejede telekommunikationsvirksomhed ADC – tidligere Ibsen Micro Structures. Det er også her, den nye Grundfos-virksomhed etableres – i lokaler, som Grundfos lejer af ADC.

Traditionelle tryksensorer til vand er på størrelse med en husholdningstændstikæske og relativt kostbare at fremstille. De mikrosensorer, som Grundfos vil producere, er hidtil uset små – fire gange fire mm – "vandtætte" trykfølere, der i princippet kan bygges ind i selv de mindste pumper.

Det vil gøre fremtidens Grundfos-pumper endnu mere "intelligente" og endnu mindre energiforbrugende end de elektronisk regulerede pumper, der allerede er på markedet.

Med sine nyudviklede, patenterede teknologier vil Grundfos selv producere de siliciumswafers, de små sensorer skæres ud af, og beskytte sensorernes overflade, så de er langtidsholdbare i berøring med vand.

Grundfos startede sin udvikling af mikrosensorteknologien i et samarbejde med flere andre virksomheder i Mikroelektronikcentret under Danmarks Tekniske Universitet. Nu er Grundfos nået så langt, at udvikling og produktion af mikrosensorer betragtes som en strategisk vigtig platform, som derfor skal integreres i pumpevirksomheden. En egentlig produktion forventes først at kunne sættes i gang ved årsskiftet 2002-2003.

Det er første gang, Grundfos etablerer produktion på Sjælland – de andre fabrikker ligger ved koncernhovedkvarteret i Bjerringbro samt i Aalestrup og Langå samt i udlandet. I alt beskæftiger pumpe-koncernen godt 11.000 medarbejdere.