Grundfos indleder partnerskab med thailandsk solcelleproducent

23. januar 2007

Grundfos indleder partnerskab med thailandsk solcelleproducent om udbredelse af soldrevet vandforsyning til landsbyer i Thailand.

Et samarbejde mellem pumpekoncernen Grundfos og Solartron Public Company Limited, som er Thailands største procucent af solceller, skal i løbet af de næste to år udbrede kendskabet til og anvendelsen af vandforsyning med pumper drevet af solenergi til landsbyer i Thailands centrale og nordlige provinser, hvor elektricitet er en mangelvare.

Samarbejdet er døbt ”REWaRD” (Renewable Energy Water and Rural Development). Der skal oprettes fem lokale videnscentre og fire demonstrationsanlæg, hvortil kommer tre mobile demoanlæg, som skal komme helt ud til de fjerneste landsbyer.
Personalet på disse videnscentre vil blive trænet både af Grundfos og Solartron til at informere om, dimensionere, sælge og installere pumpeanlæggene.
Samtidig skal de afholde workshops, hvor landsbybeboerne bliver undervist i betydningen af rent vand, gode sanitære forhold og vedvarende energi. Information om finansieringsmuligheder indgår også.

Grundfos har produceret solcelledrevne vandforsyningspumper siden 1980, og den seneste generation af disse pumper, kaldet SQFlex, er siden introduktionen i 2002 installeret i mere end 25.000 anlæg verden over.
Solartron PCL har mere end tyve års erfaring med solcelleanlæg til elektricitetsforsyning og har til dato produceret og installeret mere end 100.000 anlæg i Thailand og nabolandene Laos og Cambodja.

Samarbejdet støttes via Danidas ”Partnership Facility Programme” (PFP), hvis formål er at medvirke til miljøforbedringer i Thailand, Malaysia og Kina ved at overføre knowhow om miljøteknologi fra danske virksomheder til lokale partnere. Programmet har speciel fokus på anvendelse af vedvarende energi og på praktisering af Corporate Social Responsibility (CSR).

Partnersamarbejdet om soldrevet vandforsyning indledtes officielt mandag den 22. januar ved en sammenkomst i Bangkok, med deltagelse af fremtrædende repræsentanter fra bl.a. Solartron, Grundfos og den danske ambassade i Thailand.

Koncerndirektør hos Grundfos, Søren Ø. Sørensen, der tillige er bestyrelsesformand i koncernens Asia/Pacific region, hvortil Thailand hører, udtaler følgende:
”Det er meget positivt, at Grundfos på denne konkrete måde kan bidrage til dansk udviklingsbistand ved at overføre knowhow til en thailandsk virksomhed og hjælpe lokalbefolkningen med en lettere hverdag på en miljørigtig måde. Det passer perfekt med vores værdigrundlag, og det er også helt i tråd med vores CSR-politik.”

Ifølge den thailandske regering er der fortsat omkring 2.300 landsbyer i Thailand uden elektricitet og yderligere 14.500 landsbyer uden en offentlig vandforsyning, hvor soldreven vandforsyning kan være aktuel på grund af høje elpriser eller af miljømæssige årsager.