Ny cirkulationspumpe er bedst i test

18. september 2013

Ny cirkulationspumpe er bedst i test

ALPHA2 fra Grundfos indtager topplaceringen i en test om energieffektivitet foretaget af den tyske teknologikonsulent TÜV Süd.

Med det laveste energiforbrug er Grundfos’ ALPHA2 det bedste valg i forhold til energi effektivitet. Dette var konklusionen, da den anerkendte, tyske teknologikonsulent TÜV Süd for nyligt lavede en test, hvor de sammenlignede en række af de mest almindeligt brugte cirkulationspumper til en- og to-families huse.

- At tage førstepladsen i en test lavet af et meget velanset institut som TÜV Süd, er en anerkendelse af vores udviklingsarbejde, siger Frank Wiehmeier, Domestic Sales Director i Grundfos Tyskland og uddyber:

- Det er en af Grundfos' kerneværdier at være energibevidst, og det prioriteres højt i vores produktudvikling. I den nye ALPHA2 har vi implementeret alt, hvad der på nuværende tidspunkt er teknisk muligt og giver mening i forhold til segmentet. Vi ønskede at sætte en ny standard. TÜV-testen beviser, at det er lykkedes for os.

Grunden til at ALPHA2 er så energieffektiv er blandt andet en konstant optimering af såvel motordesign som hydraulik, samt et kontrolsystem i verdensklasse – AUTOADAPT. Det giver store energireduktioner ved at lære en husstands specifikke forbrugsmønster at kende og, baseret på dette, sørger pumpen for at sikre at den kører afhængigt af behovet.

Testen er blevet bestilt og betalt af Grundfos Holding A/S

FAKTA:
·To cirkulationspumper af forskellig størrelse blev testet, ALPHA2 25-40 180 og ALPHA2 25-60 180.

·Baseret på 5.000 timers drift har cirkulationspumperne et årligt energiforbrug på henholdsvis 44 og 74 kWh.

·De to modeller som blev testet af TÜV Süd har Energy Efficiency Indexes (EEI's) på 0,15 og 0,16 hvilket imødekommer både de nuværende og kommende krav fra EuP-direktivet.

·Med mere end 3.000.000 solgte enheder er ALPHA2 den bedst sælgende vådløberpumpe i verden.

Læs mere om den nye ALPHA2 her


    Facebook Twitter LinkedIn