Find præcis, hvad du leder efter, i denne produktliste.
Cirkulationspumper
ALPHA er cirkulationspumper med variabel hastighed og høj virkningsgrad, som er konstrueret til varme-, aircondition- og brugsvandsanlæg. Pumperne ...
ALPHA Reader er et mobilt produkt til indregulering af radiatorer i kombination med ALPHA2 og en smartphone via Bluetooth med Grundfos GO Balance-a...
Normmotorer
Dykkede spildevandspumper
APG pumper er designet til at pumpe spildevand, slamholdigt vand, grundvand og spildevand. Pumpen har et skæresystem i hærdet stål, som er egnet ti...
GT-trykbeholdere er langtidsbeholdere, der er velegnede til at styre trykket i koldtvands- og varmeanlæg i private husstande samt erhvervs- og indu...
Indkapslede pumper
Trykforøgermoduler
Horisontale flertrinscentrifugalpumper
Det nye Grundfos BMSX-pumpeanlæg har en unik udførelse, som er beregnet til afsaltning af hav- og brakvand.
Kommunikationsgrænseflader
Horisontal flertrinscentrifugal-blokpumper (tørløber, kort)
CM og CME er driftssikre, støjsvage og kompakte vandrette blokpumper. Den modulopbyggede pumpekonstruktion gør det nemt at fremstille kundetilpasse...
Boostersæt
CMB og CMBE er kompakte trykforøgeranlæg, som er konstrueret til vandforsyning i private husstande og mindre erhvervsbygninger. Den modulopbyggede ...
CM/CME er driftssikre, støjsvage og kompakte horisontale blokpumper. Modulkonstruktionen gør det nemt at fremstille specialløsninger. CM/CME-pumper...
COMFORT er energieffektive pumper til recirkulering af varmt vand, som er konstrueret til en- og tofamiliehuse. Pumperne er velegnede til drikkevan...
CONLIFT1 er kondensatpumper egnet til pumpning af kondensat, der er opsamlet under kloakniveau, eller som ikke kan strømme til bygningens kloaksyst...
Complete Control solutions, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Inline flertrinscentrifugalpumper
Vertikal flertrinscentrifugalpumpe med suge- og afløbsåbning i samme niveau.
Vertikal flertrinspumpe med integreret frekvensomformer. Væske berørte materialer er i rustfrit stål (EN 1.4301)
Tilbehør
Control unit for pumps or units for build into Control cabinets
Control units designed for level control, monitoring and protection of waste water and bore hole applications. For integration in to cabinets.
Designed for monitoring and control of SQE submersible pumps e.g. for constant pressure applications.
CUE is a complete range of external frequency converters designed for speed control of a wide range of Grundfos pumps.
Mange forsyningsnetværk kæmper med vandspild, høje driftsudgifter og et højt energiforbrug. Demand Driven Distribution er en unik trykstyringsløsni...
Klor, klordioxid, elektroklorinering
Membranpumper
Digitale doseringspumper tilbyder præcis dosering af kemikalier, avanceret kontrol med selve doseringsprocessen og integration med styreenheder.
Grundfos' mekaniske pumper er særligt anvendelige i applikationer, der kræver driftssikker dosering, og som har egenskaber, der kan modstå højtryk....
Grundfos Drænpumper (DP) dækker et motorområde på 0,9-2,6 kW. Pumpen har en halvåben løber med flere skovle og frit gennemløb, der kan håndtere fas...
DPI are a differential pressure industrial sensor family designed to be robust, accurate and reliable. They use our Silicoat® coating to be in dir...
DPS is a differential pressure sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct conta...
The E-Box device enables our digital dosing pumps SMART Digital S up to 30l/h to communicate with a wired transmission to a various range of fieldb...
Grundfos EF pumper har en enkeltskovlsløber , halvåbent pumpehjul til 30 mm fri passage, designet til at pumpe spildevand og andre væsker som dræni...
Et udvidet tjek af energiforbruget af din nuværende pumpeydelse giver indblik i, hvordan du reducerer energiforbruget i pumpeanlægget.
Grundfos fjernbetjeninger bruges til installation, dataovervågning, fejlinformation og konfiguration af Grundfos pumper og systemer, via radio elle...
Nye produkter
FS1 series for ON/OFF controlling pumps, alarm level reporting and similar in Waste Water environments. Many other medias and applications comply. ...
Grundfos BuildingConnect er en skræddersyet løsning til varmesystemer i din bygningsportefølje. Løsningen består af en controller, der er tilpasset...
Grundfos Connect er et cloudbaseret plug & play-system, der er et effektivt og omkostningseffektivt alternativ til et dyrere SCADA-system.
Grundfos Energy Earnings er en serviceaftale, der har til formål at udskifte forældede, ineffektive pumpesystemer med nye, energieffektive løsninge...
Vores brugervenlige værktøjskasse til mobil pumpeovervågning giver dig viden om pumper, når du har behovet, og sparer dig værdifuld tid i en travl ...
Our intuitive tool box for mobile pump control that provides you with instant pump data, designed to save you time and effort.
En enkelt, smart sensor, der løbende overvåger pumpens sundhedstilstand og håndterer fejl, der kan beskadige pumperne. Det giver ro i sindet.
En enkelt smart sensor, der forbedrer trygheden ved konstant overvågning af pumpens sundhedstilstand og procesfejl, der kan skade pumper.
Grundfos Machine Health er et pumpeovervågningssystem, der overvåger udstyr ved hjælp af avancerede sensorer. Sensordataene opbevares sikkert i sky...
En detaljeret måleanalyse på din nuværende pumpeydelse, og med forslag til fremtidige energibesparelser og forbedret ydelse.
Grundfos Remote Management er et internet-/GPRS-baseret overvågnings-, styrings- og rapporteringssystem til pumpeinstallationer. Få nem adgang til ...
Grundfos Utility Analytics er en omfattende digital løsning til vand- og spildevandsforsyninger. Dette digitale værktøj giver dig en unik mulighed ...
Avanceret og energieffektivt trykforøgeranlæg til trykforøgning af rent vand. Fåes med 2-6 parallelkoblede pumper, integreret frekvensomformer og a...
Nøglefærdige trykforøgeranlæg til trykforøgning af rent vand. Fåes med 2-4 parallelforbundne frekvensstyrede pumper, integreret avancerede controll...
Hydro Solo-E er et fuldt optimeret trykforøgeranlæg til anlæg, hvor det er afgørende at opretholde et konstant tryk. Den er udstyret med konstanttr...
Jet-trykforøgerpumper er selvansugende, ettrinscentrifugalpumper med en trykbeholder. Trykforøgerne er konstrueret til forskellige applikationer i ...
Optimer ydelsen og effektiviteten på dit pumpesystem med grundig idriftsætning.
Med Grundfos iGRID-løsninger kan du driftsoptimere ledningsnettet ved bl.a. at inddele nettet i mindre zoner. Indenfor den enkelte zone sikrer iGRI...
Input and output modules for controls solutions.
Input modules for use in control panels designed to fit into a DIN rail
Jetpumper er selvansugende ettrinscentrifugalpumper. Pumperne er konstrueret til forskellige applikationer i haver og private husstande, herunder v...
KPL propelpumpe med aksialt flow er konstrueret til stort flow ved lav løftehøjde.
En laseropretning er en præcis justering af pumpe- og motorakslen og altafgørende for at reducere slitage og optimere effektiviteten. En laseropret...
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Horisontale split-case-pumper
Den horisontale split case, dobbeltsugning, dobbelt volute LS pumpe er designet til høj flow, lav NPSH og høj effektiv applikation.
M2 switch for controlling pumps and level reporting in medias with low content of solids, or rare occasion reporting. M2 product is compact which m...
Cirkulationspumper, elektronisk styret
Standard Normmotorer
Normmotorer med regulering af omdrejningstallet
Mixere og omrørere til at blande væsker og forhindre bundfældning
Grundfos MIXIT er en komplet blandesløjfeløsning til varme- og køleanlæg i kommercielle bygninger. MIXIT er reguleret af en indbygget ventil, styri...
Indkøbte standard-normmotorer
Dyk-motorer
Konfigurationsdata
Motor Protection for motor and pumps.
Dyk-motorer til SQ-pumper
MS series ON/OFF controlling pumps, level reporting. MS1 comes in a variety of types; Standard type is for Waste Water, other medias comply. Follow...
Dyk-motorer til SQFlex-pumper
Tankmonterede pumper
Vertical, flertrins centrifugalpumper og skruepumper til montering i tanke
Blokpumper til værktøjsmaskiner
Ettrins blokpumpe med halvåben vortex-løber
MULTILIFT er kompakte løftestationer til opsamling og bortskaffelse af spildevand i en enkelt, samlet løsning i bygninger. MULTILIFT leveres komple...
Måleforstærkere og styringsenheder til doseringsprocesser
Ettrinscentrifugal-blokpumper (tørløber, kort)
End-suction close-coupled pumper i henhold til EN 733
Ettrins blokpumper iht ISO 2858
Ettrinscentrifugal-blokpumper (tørløber, lang)
Ettrins-normpumper iht EN 733
Blokpumper, long-coupled, iht. ISO 2858
Pressure measurement for applications demanding titanium. Typical for corrosive media like saltwater.
Pressure Managers er intelligente vandværker, der muliggør automatisk styring af pumper i private vandforsynings- og trykforøgeranlæg. Enhederne er...
Grundfos pumpestationer er præfabrikerede pumpestationer designet til opsamling og pumpe af dræningsvand, regnvand eller spildevand. De produkter t...
RCME er et regnvandsovervågnings- og styresystem, der er konstrueret til at udnytte opsamlet regnvand til toiletter og vaskerier i erhvervsejendomm...
Komplet værkstedsreparationsservice til alle pumpereparationsbehov, inklusive leveringsydelser
Find de pumper, du har brug for og få overblik over de mest energieffektive varianter.
Med tilbehør fra Grundfos investerer du i komponenter af høj kvalitet, som er med til at sikre lang levetid på dine pumpeanlæg og reducere nedetid,...
RPI is a pressure and temperature industrial sensor designed to be robust, precise and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in dir...
RPS is a pressure and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct co...
Renewable Solar Inverter er en solinverter, der ikke er forbundet med elnettet, og som udvider familien af solpumpeanlæg. RSI fungerer sammen med d...
S-pumperne er en serie af pumper med fri flow kanalhjul, der er specielt designet til at pumpe spildevand og spildevand i en lang række kommunale o...
Dykkede grundvandspumper
SB og SBA er dykbare flertrinstrykforøgere, der sikrer nem pumpeinstallation og pålidelig drift i private husstande. Pumperne sikrer støjfri drift ...
SCALA er integrerede selvansugende alt-i-en-trykforøgere konstrueret til private husstande. Trykforøgerne sikrer en konstant forsyning af rent vand...
Neddykkede SE-spildevandspumper (1,1-11 kW) er udstyret med enten S-tube® (SE1) eller SuperVortex-løber (SEV). Den fri passage gennem pumpen varier...
Dykkede SE/SL-spildevandspumper (9-30 kW) er udstyret med enten S-tube® eller SuperVortex-løber (SLV). Den fri passage gennem pumpen varierer fra 7...
Submersible and dry-installed Grundfos SE/SL pumps (frame size 56) are fitted with open S-tube® (SE and SL) impeller. The pumps are designed for ...
Dykpumper Grundfos SEG spildevandspumper (0,9-4 kW) er designet til at pumpe fækalie holdigt Spildevand. Udstyret med et patenteret knivsystem desi...
Program for måling og omskiftning af produkter. Transducere, sensorer, flyder, switche, måler, sender, og tilhørende controllere. Til brug på tværs...
Hurtig og nem adgang til Anbefalede reservedele – en oversigt over dele af pumpen, som sandsynligvis vil skulle udskiftes efter 2 og 5 års drift.
Dykkede SL-spildevandspumper (1,1-11 kW) er udstyret med enten S-tube® (SL1) eller SuperVortex-løber (SLV). Den fri passage gennem pumpen varierer ...
Sensor Modul SM113 konstrueret til at danne grænseflade til pumpefølere og kommunikere via ledningsnettet med IO 113.
SOLOLIFT2 er en lille og kompakt automatisk løftestation med kraftfulde integrerede skæresystemer, klar til installation. Løftestationen er velegne...
SP neddykkede borehulspumper er konstrueret til pumpning af grundvand. Hele serien er i rustfrit stål, fås i 3 materialekvaliteter og er velegnede ...
Specialservice
Grundfos SQ-pumper er kompakte dykpumper, der er designet til husholdningsvandforsyning til private boliger, små vandværker og små vandings systemer.
Grundfos SQ-pumper er kompakte dykpumper, der er designet til husholdningsvandforsyning til private boliger, små vandværker og små vandingssystemer.
Grundfos SQE-pumper er kompakte dykpumper, der er designet til at holde konstant tryk til private boliger, små vandværker og små vandingssystemer.
Grundfos SQE-NE pumper er kompakte dykpumper, der er designet til pumpning og væskeprøver fra områder med forurenet grundvand.
Vedvarende energi dykpumper med indbygget inverter til sol-, vind- og vekselstrømskilde. Kører på både AC og DC spænding
program for neddykkede sensorer til hydrostatisk niveau målinger.
Tilbehør til doseringssystemer
Elektrisk tilbehør til Grundfos-produkter
Mekanisk tilbehør til Grundfos-produkter
Tilbehør til spildevandsløsninger.
Inline ettrinscentrifugalpumper
Ettrinspumper i ligeløbsudførelse
Ettrins centrifugalpumper med mekanisk akseltætning. dvs. pumpe og motor er separate enheder
UNILIFT AP er spildevandsdykpumper, som er velegnede til både midlertidig og permanent fritstående installation. UNILIFT AP-pumper er velegnede til...
UNILIFT CC er en ettrinsdykpumpe til pumpning af rent, ikke-aggressivt vand og gråt spildevand ned til en vandstand på 3 mm. Den har dobbelt afgang...
UNILIFT KP er en kompakt dykpumpe i rustfrit stål, som er konstrueret til pumpning af ikke-aggressivt vand og gråt spildevand. Den kan bruges som t...
UPA er en kompakt inline-husholdningspumpe med høj virkningsgrad til beboelsesejendomme. UPA øger vandtrykket til det nødvendige niveau i brusere o...
Lad Grundfos' erfarne serviceteknikere sikre, at dine pumpeanlæg kører optimalt året rundt. Så kan du få frigjort tid til andre vigtige opgaver.
VFI is a flow and temperature industrial sensor designed to be robust, accurate and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in direct...
VFS is a flow and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct contac...
Med fuld overvågning af dine pumpeanlæg er nedetid noget, du bestemmer.
The Wastewater Booster is an energy saving, reliable and odorless pumping station ideal for transporting wastewater in utility wastewater networks....
Dykmotorer