Spildevandspumpestationer

Beskrivelse

Beskrivelse

Grundfos spildevandspumpestationer
Grundfos tilbyder et komplet program af spildevandspumpestationer, som leveres komplet med alle nødvendige komponenter som fx rør, ventiler og niveaustyringer.

Pumpebrønden, pumperne og styringerne kan kombineres, så
de passer præcis til de specifikke behov, der knytter sig til hvert enkelt
anvendelsesformål.

Materiale
Pumpestationerne er fremstillet af slidstærkt polyethylen (PEHD) eller glasfiberforstærket plast (GRP). Alle forinstallerede rør er fremstillet af enten PE eller rustfrit stål. Vi forsyner som standard pumpestationerne med et topdæksel i glasfiber, aluminium eller PE. Vi leverer dog også dæksler af beton/støbejern til tung trafik.

Byg din egen pumpestation
Pumpestationer er bygget til at håndtere spildevand, drænvand og kloakvand fra beboelse, erhverv, offentlige bygninger og industribygninger samt overfladevand fra gader og motorveje. Løsningerne anvendes typisk i to hovedtyper af kloaksystemer: tryksatte kloakanlæg og gravitationskloakanlæg.

Med vores nye Pumping Station Creator kan du nu selv bygge en pumpestation helt efter dine behov. Værktøjet ligger i Grundfos Product Center. Se her, hvor nemt det er: https://app.grundfos.com/pust/frontpage.

Når du har bygget din egen pumpestation har du en fuldt ud dokumenteret og CE-mærket løsning med alle relevante komponenter. CE-mærket og tilhørende, relevante EU-standarder dækker hele pumpestationen.

Anvendelserne afhænger af den valgte pumpe og omfatter

  • Dræning
  • Spildevand/regnvand/overfladevand
  • Transport af spildevand

Funktioner og fordele

  • Fleksible løsninger på grund af den modulære konstruktion
  • Korrosionsfrie materialer
  • Nem installation
  • Robust konstruktion
  • Sumpdesign begrænser opstuvning af slam og lugtgener
  • Høj volumen forhindrer brønden i at skyde op af jorden.
  • Indløbshuller bores på installationsstedet.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Fordele

  • Korrosionsfrie materialer
  • Fleksibilitet som følge af modulkonstruktion
  • Nem installation
  • Leveres i mange størrelser
Brochurer

Brochurer

 

PE Standard-brønde

PE Standard pumpebrønde (Produkt brochure)

Prisoptimeret brøndprogram

Grundfosliterature-3379414.pdf (2 MB)

Spildevandsprodukter

GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)

Grundfos supplies premium wastewater products for all relevant applications in the commercial buildings sector.

Grundfosliterature-2802431.pdf (3 MB)

Komplette spildevandspumpestationer

PREFABRICATED PUMPING STATIONS (Product brochure)

In wastewater transport systems and drainage systems, a prefabricated pumping station is a cost-effective, flexible, and reliable alternative to traditional concrete solutions. With Grundfos as your supplier, you can add documented quality and full customisation to the equation.

Grundfosliterature-5564660.pdf (9 MB)

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company



Vælg selskab:

Telefon

87505051

Telefon

87505054

Telefon

87505072

Telefon

87505053

Telefon

87505053

Telefon

87505052
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby

Køb

Kontakt

På denne side vil vi guide dig til siden fra dit land.


Vælg selskab:

Telefon

87505051

Telefon

87505054

Telefon

87505072

Telefon

87505053

Telefon

87505053

Telefon

87505052