AMD

Beskrivelse

Beskrivelse

Grundfos-programmet af horisontale neddykkede mixere er konstrueret til omrøring, dvs. homogenisering og opslæmning af medier med lav til middel viskositet. AMD.07.18.1410-mixeren er primært konstrueret til blanding og skylning af pumpebrønde/beholdere, hvor den holder faste bestanddele opslæmmet og skyller dem ned. Den erstatter således en traditionel skylleventil. Motorhuset er i rustfrit stål, og skruen er i meget slidstærkt polyamid. Propellen er selvrensende.

Den helt lukkede, 4-polede, 3-fasede, asynkrone kortslutningsmotor er stjernekoblet til direkte start. Den dielektriske olie i motoren fordeler og afleder varmen, hvilket forhindrer vandindtrængen. Den indbyggede termoafbryder frakobler motoren ved 100 °C og tilkobler den igen efter afkøling. Motoren skal beskyttes mod overbelastning af en ekstern motorstarter. Motorerne er beregnet til direkte start, medmindre det lokale elselskab kræver andet.

For at undgå indtrængning af det omgivende medie er mixeren tætnet med en mekanisk akseltætning med primære tætningsflader i SiC/SiC. Den sekundære tætning er en gummitætningsring, som er indført i lejedækslet i motorens drivside. Hulrummet mellem de to tætninger er oliefyldt. Disse funktioner gør mixeren nem at vedligeholde og sikrer mange års fejlfri drift. Monteringsbåndet holder mixeren på plads i anlægget ved hjælp af tilbehør. Monteringsbåndet gør det muligt at dreje mixeren 360° i vandret retning og at blive vippet i en vinkel på op til ± 40° fra vandret.

Tilbehøret til installation af mixeren skrues ind i det 2"-monteringsbeslag med gevind, som sidder på monteringsbåndet.

Anvendelse

Mixere og strømningsdannere er konstrueret til omrøring, dvs. homogenisering og suspension af væsker i:

  • Kommunale spildevandsrensningsanlæg
  • Slambehandlingsanlæg
  • Pumpestationer til kloakvand
  • Spildevandsrensningsanlæg
  • Industrielle processer
  • Landbruget
  • Biogasanlæg.

Funktioner og fordele

  • Bredt udvalg af fleksibelt installationstilbehør
  • Simpel vedligeholdelse og servicering
  • Elektronisk læksensor
  • Akseltætning beskyttet mod slidende materialer
  • Selvrensende propeller i rustfrit stål eller polyamid
  • Robuste propeller
  • Motor i rustfrit stål eller støbejern.

    Facebook Twitter LinkedIn

Fordele

  • Stort ydelsesområde
  • Effektive propeller, der ikke stopper til
  • Elektronisk læksensor
Brochurer

Brochurer

 

Kontakt
Salgsselskab

Kontakt

Brug venligst nedenstående fomular.


Telefon

87505053
Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby