APG

Beskrivelse

Beskrivelse

APG-pumperne er dykpumper med en horisontal trykstuds. De er specielt konstrueret til tryksat pumpning af kloakvand og spildevand indeholdende destruerbare partikler. Pumperne er udstyret med et skæresystem, som skærer destruerbare partikler i små stykker, så de kan bortledes gennem rør med en relativt lille diameter. Pumperne leveres med eller uden kontrolboks og niveauafbryder. Pumper uden kontrolboks skal sluttes til en separat pumpestyring med motorstarter.

Anvendelse

Det kompakte design gør disse pumper velegnede til både midlertidig og permanent installation. De er velegnede til både fritstående installation og installation på autokobling ved hjælp af styrerør. APG-pumperne er konstrueret til pumpning af:

  • Kloakvand
  • Spildevand
  • Spildevand med et højt indhold af fibrøst materiale.

Funktioner og fordele

  • Integreret skæresystem (APG)
  • Tøropstilling eller neddykket installation
  • Installation på autokobling
  • Sensorer i viklinger.

Fordele

  • Kompakt design
  • Til neddykket installation eller tøropstilling
  • Integreret skæresystem
Kontakt
Salgsselskab

Kontakt

Brug venligst nedenstående fomular.


Telefon

87505050
Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby