Bygninger
Vandforsyning
Spildevand
Industrielle løsninger
Industrielle løsninger
Private brønd- og pumpeejere
Den horisontale flertrinspumpe CM (Centrifugal Modular) er konstrueret med kompakthed og modulkonstruktion som centrale kendetegn, hvilket muliggør adskillige konfigurationer. Pumpen består grundlæggende af en række ombyttelige moduler, som alle er konstrueret til at arbejde problemfrit sammen uanset anvendelsesformålet.
Pumperne er af typen tørløber (kort).
Forskellen på CM- og CME-pumpeprogrammet er motoren. CM-pumper er udstyret med en netdreven motor, mens motorerne til CME-pumper har en integreret frekvensomformer.
Både CM- og CME-pumper har mekaniske akseltætninger.
CM- og CME-pumperne leveres i støbejern eller rustfrit stål (AISI 304/DIN 1.4301-rustfrit stål til vand og ikkekorrosive væsker eller AISI 316/DIN 1.4401-rustfrit stål, som giver en god korrosionsbeskyttelse ved aggressive væsker).
CM- og CME-pumperne anvendes primært som indbyggede pumper i OEM-løsninger og private trykforøgeranlæg.
De er kompakte, støjfri, driftssikre og fleksible, hvilket gør dem optimale til installation og interaktion med andre komponenter i et større anlæg.
De kan installeres i anlæg eller bruges som enkeltstående pumper.
Oplysninger og råd
Grundfos er en global leverandør af pumper og relaterede anlæg. Vores veluddannede serviceingeniører står klar til at hjælpe dig under installationen af din pumpe eller pumpeløsning. Grundfos-produkter er produceret efter meget høje standarder, hvilket medvirker til at sikre en lang levetid. Desuden er vores mange års erfaring med forskellige typer installation og installationsteknikker en vigtig faktor, når det handler om at maksimere levetiden for dine Grundfos-produkter og -anlæg.
Vi kan hjælpe dig med følgende:
Kontakt din lokale Grundfos-virksomhed for at få al den hjælp, du har brug for, i forbindelse med installation.
Anbefalede reservedele
Selvom det er Grundfos' strategi at levere de bedst mulige pumpeløsninger til vores kunder, vil nogle af komponenterne efter en lang driftsperiode i visse situationer blive slidt. Hvis korte driftsstop er et krav, eller hvis pumpen er installeret i et svært tilgængeligt område, hvor det kan tage lang tid at få leveret reservedele, kan det anbefales at have et mindre lager af de anbefalede reservedele.
Kontakt din lokale Grundfos-virksomhed for oplysninger om anbefalede reservedele eller servicesæt til dit Grundfos-produkt.
Vedligeholdelsesaftale
En Grundfos-vedligeholdelsesaftale sikrer effektiv og uafbrudt drift af dit pumpeanlæg og giver dig adgang til Grundfos' servicecentre og autoriserede servicepartnere i hele verden – døgnet rundt.
Forebyggelse er bedre og mere omkostningseffektivt end helbredelse
Når du har købt en pumpe, vil du gerne have, den skal fungere effektivt og pålideligt. En formel vedligeholdelsesaftale med Grundfos giver dig ro i sindet. Desuden giver den mening rent økonomisk, idet dine omkostninger til vedligeholdelse kommer til at ligge fast samtidig med, at du vil kunne få betydelige rabatter på reservedele.
Du sammensætter ganske enkelt en række serviceprogrammer, så de passer til dine behov, og lader så os om at udføre planlagte vedligeholdelsesbesøg for at forhindre driftsstop. Vi tilbyder tre typer vedligeholdelsesaftaler til alle pumper:
Uanset hvilken aftale du vælger, vil dit udstyr altid blive serviceret af specialuddannede medarbejdere.
Det omkostningseffektive valg
Korrekt vedligeholdte pumper kan reducere dit energiforbrug med op til 50 %. Desuden er det værd at huske på, at i en serie af pumper, der arbejder sammen, kan én fejlbehæftet pumpe påvirke alle de andre. En Grundfos-vedligeholdelsesaftale minimerer de samlede ejerskabsomkostninger ved en pumpe. Vores grundige beregning af livscyklusomkostningerne ved alle vores produkter betyder, at vi har overblik over de faktiske omkostninger ved en hvilken som helst af vores pumper.
Når du indgår en vedligeholdelsesaftale og lader vores veluddannede serviceteknikere servicere dine pumper, sikrer du dig imod uforudsete udgifter. Regelmæssige eftersyn og vedligeholdelse af dine pumper sikrer, at de kører med optimal virkningsgrad.
Reparation og vedligeholdelse
Grundfos Service vedligeholder og reparerer dine pumper. Vores serviceeksperter kan også rådgive dig om virkningsgrad og komme med forslag til, hvordan du på sigt kan spare penge.
Reparation og vedligeholdelse af eksisterende pumpeanlæg
Du kan naturligvis altid bede Grundfos reparere og vedligeholde pumper, som du har købt af os. Grundfos kan reparere dine pumper til de originale specifikationer. Dog er det vigtigt at huske på, at en opgradering eller endda en udskiftningspumpe i det lange løb kan være billigere end en reparation. Se Opgraderinger og udskiftninger for argumenter herfor.
Effektiv service – uanset hvor du befinder dig
Grundfos Service er altid lige i nærheden. I samarbejde med vores lokale autoriserede servicepartnere tilbyder vi service i hele verden. Der er aldrig langt til den nærmeste pumpeekspert, uanset om du har brug for assistance her og nu eller er interesseret i at høre om dine muligheder for at opnå besparelser.
Grundfos Remote Management
Grundfos Remote Management er en omkostningseffektiv, sikker og pålidelig metode til overvågning og styring af pumpeinstallationer fra en internet-pc.
Bindeled mellem pumper og mennesker
Med et sikkert og pålideligt fjernstyringssystem kan du til meget lave omkostninger overvåge og styre dine pumpeanlæg fra en internet-pc.
Grundfos Remote Management er et omkostningseffektivt og enkelt system til overvågning og styring af pumpeinstallationer i erhvervsbygninger samt vandforsynings- og spildevandsanlæg. Det reducerer behovet for kontrol på stedet, og i tilfælde af en alarm eller advarsel får de relevante personer besked med det samme.
Systemet byder på flere fordele og funktioner end mobiltelefonbaseret overvågning. Selv for dem, der ikke behøver fjernstyret procesautomatisering, er Grundfos Remote Management den ideelle løsning til overvågning og fjernstyring frem for traditionelle SCADA-systemer (Supervisory Control and Data Acquisition). Investeringen er minimal, og et fast lavt beløb dækker datatrafik, hostingomkostninger og systemsupport, herunder backup af alle data.
Effektiv alarmstyring
Vagtskemaet i dette nye telemetrisystem sikrer, at alarmbeskeder fra styringer på stedet sendes direkte til de relevante personer. Den anlægsansvarlige kan logge på fra en hvilken som helst pc og planlægge, hvem der skal modtage alarmbeskeder fra hver enkelt installation på et givet tidspunkt på dagen. Der kan planlægges flere år frem, og undtagelser fra skemaet håndteres nemt.
Optimerer service og vedligeholdelse
Ændringer i pumpeydelsen kan spores ved hjælp af trendgrafer, som systemet genererer automatisk. Denne sporing giver en indikation af eventuelt slid og eventuelle skader i installationen, hvilket kan danne grundlag for planlægning af service og vedligeholdelse.
Kommunikationsinterfacet (CIU271-modem) muliggør datatransmission via GPRS/SMS fra dine Grundfos-pumper og -styringer. Det indbyggede multifunktionelle I/O board gør det muligt at tilslutte sensorer og afbrydere.
CAPS
Formålet med CAPS er at tilbyde et komplet værktøj, som både indeholder et omfattende katalog over Grundfos' produkter og et dimensioneringsprogram til udvælgelse af den pumpe, der passer bedst til det givne formål.
Der er også en omfattende funktion til udvælgelse af pumpeudskiftninger til centralvarmecirkulationspumper, varmtvandspumper og S-pumper til spildevand samt en funktion til udarbejdelse af professionelle tilbud med kurver, tegninger, tekst, forbindelsesdiagrammer osv.
Sidst, men ikke mindst, indeholder softwaren instruktioner og vejledninger til næsten alle Grundfos-pumper på flere sprog. Servicetegninger, eksploderede tegninger og dellister er tilgængelige for alle spildevandsprodukter såvel som mange andre pumpetyper.
CAPS findes i to versioner: WinCAPS, som fås på cd-rom, og onlineversionen WebCAPS, som er tilgængelig på Grundfos' website. WebCAPS indeholder ekstrafunktioner i form af CAD-tegninger og litteratur.
"BE Responsible" er en af vores kerneværdier hos Grundfos. Det er vigtigt for os, at vores pumper konstrueres til at have et lavt energiforbrug og den højest mulige ydelse gennem hele deres levetid. Én konsekvens af dette er, at servicetilbud, herunder reservedele og udskiftningssæt, defineres i udviklingsfasen.
Tilpassede servicetilbud, onlinebestilling og distributionscentre med hurtig responstid sikrer, at du har dine dele, når du skal bruge dem.
Liste over anbefalede reservedele
Listen angiver de dele, du bør have på lager, til servicering af dine pumper. Anbefalingerne kan findes på produktsitet i WebCAPS.
Særligt udviklede servicesæt
Servicesæt indeholder alt, hvad du har brug for til en specifik vedligeholdelses- eller reparationsopgave, herunder instruktion til adskillelse, udskiftning og samling.
Levering af reservedele inden for et døgn
For at være helt sikker på at du ikke kommer til at vente, kan vi sætte en samling reservedele til side, som er afgørende for netop dit anlæg. På den måde er du sikker på, at de er tilgængelige, når du får brug for dem.
10 års garanti
Vi garanterer, at du minimum de næste 10 år vil kunne få reservedele til en hvilken som helst Grundfos-pumpe, du køber i dag.
Onlineserviceværktøj
Hele døgnet rundt kan du få adgang til vores onlineværktøj WebCAPS fra en hvilken som helst pc. Al den tekniske dokumentation og alle de oplysninger, du har brug for til servicering af dine pumper, er til enhver tid umiddelbart tilgængelige:
Servicevideo
Der findes en servicevideo til dette produkt. Videoen viser, hvordan pumpen adskilles og samles.
Afsnittene Litteratur og Service i WebCAPS giver nem og hurtig adgang til servicevideoer.
Der findes to forskellige måder at få adgang til videoerne på fra WebCAPS-hjemmesiden:
Videoerne fås også på cd-rom og dvd.