Conlift, Conlift L | Kondensatpumper

Beskrivelse

Beskrivelse

Grundfos CONLIFT er en professionel, driftssikker, lydløs og kompakt kondensatpumpe. Produktet anvendes, hvor kondensat ikke kan bortledes på naturlig vis, eller når kondensatkilden befinder sig under det lokale afløbsniveau.

CONLIFT har en lang række unikke, patenterede funktioner, som gør produktet særdeles robust – særligt når der arbejdes med aggressive kondensater fra f.eks. kondensationskedler.

Alle de nødvendige elementer til installationen er inkluderet, og når først enheden er installeret fungerer den automatisk. De indbyggede funktioner sikrer, at enheden ikke starter oftere end nødvendigt. Installationen er enkel takket være en seks meter lang afløbsslange samt tilslutningsstykker.

Det intelligente afbalanceringssystem og motor-pumpe-enheden sikrer, at enheden kan justeres til specifikke krav. Programmet består af tre varianter, og alle udførelser leveres komplette med en vedligeholdelsesfri motor med beskyttelse mod termisk overbelastning.

Anvendelse

Pumperne anvendes typisk til kondensat fra kondensationskedler, skorstene, luftkonditioneringsanlæg, affugtere og køleskabe.

Funktioner og fordele

  • Lydløs og pålidelig drift.
  • Vedligeholdelsesfri motor med termisk beskyttelse.
  • Reduceret antal starter.
  • Op til fire indløbstilslutninger.
  • Alt installationsmateriale inkluderet.
  • Velegnet til pH-værdier > 2,5 på grund af neutralisering
  • IP24-stænkskærm.
  • Manuel testknap til kontrol af drift.
  • Meget pålideligt svømmerafbrydersystemIntellligent indløbssystem med bundfældning og fordampningsstop.
  • Speciel akseltætningsbeskyttelse.
  • Monteret kontraventil med bajonetlås, som sikrer hurtig frigørelse.
  • Opgraderings- og eftermonteringsmuligheder.
  • Enhed med pH-tester til overvågning af neutraliseringskapacitet.
  • Grundudførelser og avancerede udførelser.
  • Alarmkontakt og/eller -enhed inkluderet.
  • Velegnet til aggressive kondensater med pH-værdi > 2,5.

Fordele

  • Grundudførelse og avanceret udførelse
  • Alarmkontakt og/eller -enhed inkluderet
  • Velegnet til aggressive kondensater med pH-værdier > 2,5
Brochurer

Brochurer

 

Grundfos Conlift

Conlift1, Conlift2 og Conlift2 pH+ (Produkt brochure)

En ny og forbedret generation af kondensløftestationer

Grundfosliterature-3835335.pdf (2 MB)

VVS 15 brochure

Grundfos VVS brochure 2015 (Produkt brochure)

VVS 2013 brochure med MAGNA3, EUP, ALPHA2, Comfort PM, Grundfos GO, TPE3, Hydro MPC, Sololift2, Multibox B-CC7 og Conlift

Grundfosliterature-3542698.pdf (14 MB)

Kontakt
Salgsselskab

Kontakt

Brug venligst nedenstående fomular.


Telefon

87505051
Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby