DMX | Doseringspumpe

Beskrivelse

Beskrivelse

Generelt

Grundfos DMX-programmet har vist sit værd i doseringsanlæg verden over. DMX-pumpernes robuste membranbaserede design og højkvalitetsmotorer gør dem til det ideelle valg til en lang række doseringsformål, og så kræver de kun minimal vedligeholdelse. DMX-programmet er særdeles alsidigt. Det dækker et bredt flowområde og byder på pumpehoveder i forskellige størrelser, en række forskellige materialer samt diverse tilbehør.

Altid nøjagtig dosering

Membrandesignet sikrer, at variationen i doseringsflowet er under ± 1.5 %, og at linearitetsafvigelsen til enhver tid holdes under 4 %. Dette sikrer meget præcis dosering af dine kemikalier – så meget som nødvendigt, så lidt som muligt.

Jævn dosering med lav pulsering

DMX-serien forener avanceret drivteknologi og gearkinematik og sikrer derved jævn dosering med lav pulsering og uden trykspidser. Det betyder mindre belastning af alle anlægskomponenter, f.eks. rør og ventiler, og medfører længere serviceintervaller for hele anlægget.

Motorer, der passer til anvendelsesformålet

Til anvendelsesformål, der stiller særlige krav til motoren, byder det alsidige DMX-program på højkvalitetsmotorer til 50 Hz, 60 Hz og 100 Hz (med variabelt frekvensdrev (VFD)) samt om nødvendigt EX-klassificerede eller ATEX-certificerede motorer.

Perfekt materialevalg til hus og væskeberørte dele

De mindste DMX-modeller har plasthuse, som sikrer kemikaliebestandighed og al den beskyttelse, der er nødvendig, ved en lang række anvendelsesformål. De større modeller har et robust hus af støbt aluminium med epoxybelægning, som passer til alle anvendelsesformål. Investeringsomkostninger og driftsomkostninger til reservedele holdes nede gennem hele pumpens levetid. Et bredt udvalg af materialer til pumpehoved, ventiler og tilbehør gør det muligt at vælge præcis den grad af kemikaliebestandighed, der er behov for. Alle væskeberørte dele skal være modstandsdygtige over for de anvendte kemikalier. Membranen er lavet af PTFE-belagt NBR.

Kompakt design sparer penge og plads

DMX-pumper fås med 12 forskellige størrelser pumpehoved. De er alle meget kompakte takket være et omhyggeligt designarbejde. Dette sparer materialeomkostninger og gør det muligt at placere flere pumper ved siden af hinanden, selvom pladsen måtte være trang. Dobbelthovedede udførelser (DMX-model 226 og 227) er en meget omkostningseffektiv metode til at spare plads eller dosere to forskellige kemikalier. Den ekstra kapacitet, som dobbelthovedede udførelser giver, kan også bruges til at opnå højere flow af et enkelt kemikalie.

Tilbehør sikrer perfekt drift af hele anlægget

Et bredt udvalg af tilbehør, som er specielt designet til DMX-serien, hjælper med at optimere ydelsen: AR-styreelektronik (kontaktsignalstyring med multiplikator- og divisorfunktion, 4-20-mA styring eller slagfrekvensstyring via display og tastatur, lavt niveau/tom-signal), integreret sikkerhedsventil, doseringsstyring, sporing af membranlækage, servomotor til automatisk justering af slaglængde, PTC-motorer med variabelt frekvensdrev (VFD). Vi tilbyder også anlægskomponenter såsom trykbelastningsventiler og pulseringsdæmpere.

Anvendelse

Desinfektion, koagulation, flokkulation, udfældning m.m. inden for:

  • Drikkevandsbehandling
  • Spildevandsbehandling
  • Papir- og papirmasseindustrien
  • Tekstilindustrien
  • Behandling af rengøringsvand
  • Levnedsmiddelindustrien, mejerier
  • Behandling af vand fra køletårne
  • Behandling af kedelfødevand med lavt tryk

Fordele

  • Dosering fra 0.4 op til 2 x 4000 l/h
  • Kompakt design - sparer penge og plads
  • Jævn dosering med lav pulsering
Kontakt
Salgskontor

Køb doseringspumper hos vores forhandlere

Krüger A/S PUMPEGRUPPEN A/S

Hovedkontor:
Gladsaxevej 363

DK-2860 Søborg

Tlf: +45 3969 0222
Fax: +45 3969 0806

kruger@kruger.dk

Hovedkontor:
PUMPEGRUPPEN A/S
Lundtoftegårdsvej 95
DK-2800 Kgs. Lyngby

Jyllands afd.:
PUMPEGRUPPEN A/S
Skrejrupvej 19
DK-8410 Rønde

Tlf.: +45 45 93 71 00
Fax: +45 45 93 47 55

info@pumpegruppen.dk


Telefon

87505050
Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby