DP | Til dræn- og overfladevand

Beskrivelse

Beskrivelse

Grundfos DP-pumper er konstrueret til pumpning af afløbsvand og grundvand fra installationer i og omkring huse, gårde og mindre industrielle anlæg. Pumperne er desuden ideelle i forbindelse med oversvømmelser samt som forsyningspumper på gårde, i industrien osv.

DP-pumper er udstyret med en indløbssi, som pumpen står på. Indløbssien gør det muligt for faste bestanddele på op til 10 mm at passere gennem pumpen. Sien er let at demontere i forbindelse med rengøring og kontrol af pumpehydraulikken.

Løberen til DP-programmet er en halvåben løber med flere skovle. Løberspalten kan nemt justeres ved at stramme eller løsne justeringsskruerne i bunden af indsugningsdækslet.

Anvendelse

Pumperne er velegnede til:

  • Dræn- og overfladevand
  • Grundvand
  • Industrielt procesvand uden partikler eller fibre.

Funktioner og fordele

  • Kabel med stik
  • Unik sammenspænding af pumpe
  • Specielt konstrueret løftehåndtag
  • Unik patrontætning
  • Modulkonstruktion
  • Kraftige kuglelejer.

    Facebook Twitter LinkedIn

Fordele

  • Kabel med stik
  • Unik sammenspænding af pumpe
  • Patrontætning
Brochurer

Brochurer

 

DP – produktbrochure

SEG, DP, EF, AND SL (AUTOadapt ranges) (Product brochure)

Wastewater transfer as you’ve never seen it before

Grundfosliterature-3065914.pdf (4 MB)

DP – produktbrochure

GRUNDFOS DP and EF ranges, wastewater pumps 0.6 – 2.6 kW (Product brochure)

The Grundfos DP and EF range of pumps are designed for pumping drainage and surface water and wastewater with small impurities from installations in or around housing, farms and small industry. These pumps are also available with AUTOADAPT features that remove all external sensors, switches and cables from the well pit. With AUTOADAPT, installation, commissioning and operation are simplified, increasing reliability.

Grundfosliterature-3223346.pdf (474 KB)

Entreprenørens pumpeguide

Entreprenørens pumpeguide (Produkt brochure)

En guide til entreprenøren, nem oversigt med udgangspunkt i opgavens karakter

Grundfosliterature-5565324.pdf (8 MB)

Kontakt
Salgsselskab

Kontakt

Brug venligst nedenstående fomular.


Telefon

87505053
Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby