DW | Drænpumpe

Beskrivelse

Beskrivelse

Grundfos DW-pumper er robuste, transportable drænpumper med en vertikal trykstuds.
De kan leveres med motorer fra 0.8 til 20 kW og er konstrueret til afvanding på byggepladser, på udgravningssteder, i bygningsdræn og lignende steder, hvor der er behov for at pumpe råvand og/eller pumpe ved højt tryk.
De primære dele af DW-pumperne er lavet af aluminium med henblik på at gøre pumperne så lette som muligt. Dette faktum, det kompakte design samt højtrykskapabiliteten gør DW-pumper transportable og lette at håndtere. Den halvåbne løber er lavet af rustfrit stål med et højt indhold af krom (550 HB), hvilket øger slidbestandigheden. DW.50.08 er (som den eneste i programmet) udstyret med et motorhus af polypropylen.

Anvendelse

DW-pumper er fremragende til afvanding og dræning. Det transportable design, de slidbestandige dele og højtrykskapabiliteten sikrer driftssikkerhed, konstant ydelse, brugervenlighed og nem servicering, hvilket er nødvendigt i forbindelse med afvanding på steder som f.eks.:  

  • Byggepladser
  • Udgravninger
  • Tunneler
  • Stålværker
  • Fiskedamme
  • Underjordiske parkeringsanlæg Industrielle drænbrønde.

Funktioner og fordele

  • Holdbarhed
  • Transportabel
  • Brugervenlighed
  • Nem servicering
  • Højtrykskapabilitet
  • Mulighed for styring.

    Facebook Twitter LinkedIn

Fordele

  • Nem servicering
  • Slidbestandig
  • Højtrykskapabilitet
Brochurer

Brochurer

 

Grundfos DW produktbrochure

DW (Produkt brochure)

Til industrien der stiller krav

Grundfosliterature-5261445.pdf (3 MB)

DW

Transportable lænsepumper (Produkt brochure)

GRUNDFOS transportable lænsepumper - DW-pumper - er en del af et komplet program af produkter til håndtering af dræn-, spilde- og kloakvand

Grundfosliterature-981.pdf (1 MB)

Entreprenørens pumpeguide

Entreprenørens pumpeguide (Produkt brochure)

En guide til entreprenøren, nem oversigt med udgangspunkt i opgavens karakter

Grundfosliterature-5565324.pdf (8 MB)

Kontakt
Salgsselskab

Kontakt

Brug venligst nedenstående fomular.


Telefon

87505050
Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby