NBF, NKF | Brandslukningsanlæg

Beskrivelse

Beskrivelse

NBF er en blokpumpe, der er skabt til pumpning i forbindelse med brandsprinkleranlæg. NBF er en tørløber (kort), og NKF er en tørløber (lang).

NKF-brandanlægget er en NBF- eller NKF-blokpumpe, der er integreret med en kobling og en drivenhed på en bundramme. Drivenheden kan enten være en elektromotor eller en dieselmotor.

Elektriske pumpetyper kan bestilles som COMPACT-modeller (inklusive en styring, der er integreret på bundrammen).

Dieseldreven NKF. Der er altid en styring inkorporeret i anlægget.

Materialer

Pumpematerialerne er i overensstemmelse med EN 12845 og prEN12259-12:

  • Løber og slidringe er lavet af bronze.
  • Væskeberørte dele, f.eks. aksler, skiver og møtrikker, er lavet af rustfrit stål.
  • Støbte emner er lavet af støbejern.

Styring

Grundfos tilbyder en komplet, fabriksmonteret styring i et stålpladekabinet, som er velegnet til vægmontering eller fritstående installation. Styringen overholder EN 12845-standarden. Styringen til dieseldrevne pumper monteres altid på bundrammen.

Elektromotor

Elektromotoren er en MG- eller MMG-motor, der overholder lokale standarder for elektromotorer. Siden den 16. juli 2011 har de motorer, der anvendes i Europa, været IE2-motorer (dvs. EFF 1).

Dieselmotor

Dieselmotoren kan køre kontinuerligt ved fuld belastning på opstillingsstedets højde med en nominel udgangseffekt i overensstemmelse med ISO 3046-1: 1986. Pumpen når sin fulde driftshastighed inden for 15 sekunder, og motoren kan starte ved en rumtemperatur på 5 °C.

Hver enkelt motorpumpeenhed testes på producentens prøvestand i mindst 1.5 timer ved nominelt flow, og resultatet angives på prøvecertifikatet.

Anvendelse

Grundfos' brandpumpeenheder anvendes typisk i forbindelse med brandbekæmpelse til at levere vand til brandslanger, brandhaner og sprinkleranlæg.

Funktioner og fordele

  • Pumperne er fremstillet i henhold til EN12845 og PrEN12259-12.
  • El- eller dieseldrevne.
  • Konstrueret til overlegen funktionalitet og pålidelig ydelse.
  • Enkel installation og nem vedligeholdelse.
  • Kompakt design.
  • Kundetilpassede og driftssikre løsninger.
  • Det bredeste program fra én leverandør.

Fordele

  • Stort ydelsesområde
  • Kundetilpassede løsninger
  • Kompakt design
Brochurer

Brochurer

 

Cases
Service
Installation

Installation

Oplysninger og råd

Grundfos er en global leverandør af pumper og relaterede anlæg. Vores veluddannede serviceingeniører står klar til at hjælpe dig under installationen af din pumpe eller pumpeløsning. Grundfos-produkter er produceret efter meget høje standarder, hvilket medvirker til at sikre en lang levetid. Desuden er vores mange års erfaring med forskellige typer installation og installationsteknikker en vigtig faktor, når det handler om at maksimere levetiden for dine Grundfos-produkter og -anlæg.

Vi kan hjælpe dig med følgende:

  • Oplysninger om korrekt beskyttelse af vores pumper
  • Råd om den fysiske placering af pumpen i forbindelse med service/reparation
  • Råd om den fysiske placering af pumpen for at opretholde korrekt drift
  • Korrekt kabelføring i henhold til gængs praksis og kravene til elektromagnetisk kompatibilitet.

 

Kontakt din lokale Grundfos-virksomhed for at få al den hjælp, du har brug for, i forbindelse med installation.

Idriftsættelse

Dette produkt kan installeres som en del af en større løsning, hvor en række Grundfos-produkter arbejder sammen. For at opnå optimal ydelse er det meget vigtigt, at anlægget er korrekt sat op og justeret fra starten. En Grundfos-serviceteknikers viden og erfaring kombineret med brugen af dedikeret Grundfos-serviceværktøj til justering af pumpeydelsen garanterer den højest mulige virkningsgrad samt 100 % korrekt drift af udstyret. Idriftsættelse anbefales i følgende tilfælde:

  • Hvis to eller flere Grundfos-produkter arbejder sammen i et anlæg, f.eks. i trykforøger- eller spildevandsanlæg.
  • Hvis pumperne er en del af et større anlæg, f.eks. et CTS-anlæg.
  • Hvis brugeren ønsker undervisning i korrekt betjening af pumperne/anlægget.
  • Hvis opsætningen er afgørende for, at Grundfos-produktet kan fungere i hele dets planlagte levetid, f.eks. inden for vandrensning. I sådanne tilfælde anbefales idriftsættelse ikke blot – det kræves.
  • Hvis sikkerheden er vigtig, f.eks. i desinfektionsanlæg.

 

Du er altid velkommen til at kontakte din lokale Grundfos-virksomhed vedrørende idriftsættelse af dit nyinstallerede Grundfos-produkt.

Opretning

Korrekt installation medvirker til at sikre en lang levetid for dine Grundfos-produkter. Når en pumpe drives af en separat motor, og begge dele er monteret på en ramme, er det meget vigtigt, at de to produkter er korrekt og præcist oprettet. Grundfos' serviceingeniører er af Grundfos' udviklingsingeniører uddannet i at anvende præcis de måleteknikker, der kræves for at opfylde de strenge krav til korrekt installation. Desuden er serviceingeniørerne udstyret med de nødvendige Grundfos-anbefalede måleværktøjer til at foretage korrekte opretninger.

Kontakt din lokale Grundfos-virksomhed vedrørende opretning af dit Grundfos-produkt.

Anbefalede reservedele

Selvom det er Grundfos' strategi at levere de bedst mulige pumpeløsninger til vores kunder, vil nogle af komponenterne efter en lang driftsperiode i visse situationer blive slidt. Hvis korte driftsstop er et krav, eller hvis pumpen er installeret i et svært tilgængeligt område, hvor det kan tage lang tid at få leveret reservedele, kan det anbefales at have et mindre lager af de anbefalede reservedele.

Kontakt din lokale Grundfos-virksomhed for oplysninger om anbefalede reservedele eller servicesæt til dit Grundfos-produkt.

 

 

 

Hvordan gør jeg?

Drift

Vedligeholdelsesaftale

En Grundfos-vedligeholdelsesaftale sikrer effektiv og uafbrudt drift af dit pumpeanlæg og giver dig adgang til Grundfos' servicecentre og autoriserede servicepartnere i hele verden – døgnet rundt.

Forebyggelse er bedre og mere omkostningseffektivt end helbredelse

Når du har købt en pumpe, vil du gerne have, den skal fungere effektivt og pålideligt. En formel vedligeholdelsesaftale med Grundfos giver dig ro i sindet. Desuden giver den mening rent økonomisk, idet dine omkostninger til vedligeholdelse kommer til at ligge fast samtidig med, at du vil kunne få betydelige rabatter på reservedele.

Du sammensætter ganske enkelt en række serviceprogrammer, så de passer til dine behov, og lader så os om at udføre planlagte vedligeholdelsesbesøg for at forhindre driftsstop. Vi tilbyder tre typer vedligeholdelsesaftaler til alle pumper:

  • Grundlæggende
  • Udvidet
  • Total.

 

Uanset hvilken aftale du vælger, vil dit udstyr altid blive serviceret af specialuddannede medarbejdere.

Det omkostningseffektive valg

Korrekt vedligeholdte pumper kan reducere dit energiforbrug med op til 50 %. Desuden er det værd at huske på, at i en serie af pumper, der arbejder sammen, kan én fejlbehæftet pumpe påvirke alle de andre. En Grundfos-vedligeholdelsesaftale minimerer de samlede ejerskabsomkostninger ved en pumpe. Vores grundige beregning af livscyklusomkostningerne ved alle vores produkter betyder, at vi har overblik over de faktiske omkostninger ved en hvilken som helst af vores pumper.

Når du indgår en vedligeholdelsesaftale og lader vores veluddannede serviceteknikere servicere dine pumper, sikrer du dig imod uforudsete udgifter. Regelmæssige eftersyn og vedligeholdelse af dine pumper sikrer, at de kører med optimal virkningsgrad.

Reparation og vedligeholdelse

Grundfos Service vedligeholder og reparerer dine pumper. Vores serviceeksperter kan også rådgive dig om virkningsgrad og komme med forslag til, hvordan du på sigt kan spare penge.

Reparation og vedligeholdelse af eksisterende pumpeanlæg

Du kan naturligvis altid bede Grundfos reparere og vedligeholde pumper, som du har købt af os. Grundfos kan reparere dine pumper til de originale specifikationer. Dog er det vigtigt at huske på, at en opgradering eller endda en udskiftningspumpe i det lange løb kan være billigere end en reparation. Se Opgraderinger og udskiftninger for argumenter herfor.

Effektiv service – uanset hvor du befinder dig

Grundfos Service er altid lige i nærheden. I samarbejde med vores lokale autoriserede servicepartnere tilbyder vi service i hele verden. Der er aldrig langt til den nærmeste pumpeekspert, uanset om du har brug for assistance her og nu eller er interesseret i at høre om dine muligheder for at opnå besparelser.

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management er en omkostningseffektiv, sikker og pålidelig metode til overvågning og styring af pumpeinstallationer fra en internet-pc.

Bindeled mellem pumper og mennesker

Med et sikkert og pålideligt fjernstyringssystem kan du til meget lave omkostninger overvåge og styre dine pumpeanlæg fra en internet-pc.

Grundfos Remote Management er et omkostningseffektivt og enkelt system til overvågning og styring af pumpeinstallationer i erhvervsbygninger samt vandforsynings- og spildevandsanlæg. Det reducerer behovet for kontrol på stedet, og i tilfælde af en alarm eller advarsel får de relevante personer besked med det samme.

Systemet byder på flere fordele og funktioner end mobiltelefonbaseret overvågning. Selv for dem, der ikke behøver fjernstyret procesautomatisering, er Grundfos Remote Management den ideelle løsning til overvågning og fjernstyring frem for traditionelle SCADA-systemer (Supervisory Control and Data Acquisition). Investeringen er minimal, og et fast lavt beløb dækker datatrafik, hostingomkostninger og systemsupport, herunder backup af alle data.

Effektiv alarmstyring

Vagtskemaet i dette nye telemetrisystem sikrer, at alarmbeskeder fra styringer på stedet sendes direkte til de relevante personer. Den anlægsansvarlige kan logge på fra en hvilken som helst pc og planlægge, hvem der skal modtage alarmbeskeder fra hver enkelt installation på et givet tidspunkt på dagen. Der kan planlægges flere år frem, og undtagelser fra skemaet håndteres nemt.

Optimerer service og vedligeholdelse

Ændringer i pumpeydelsen kan spores ved hjælp af trendgrafer, som systemet genererer automatisk. Denne sporing giver en indikation af eventuelt slid og eventuelle skader i installationen, hvilket kan danne grundlag for planlægning af service og vedligeholdelse.

Kommunikationsinterfacet (CIU271-modem) muliggør datatransmission via GPRS/SMS fra dine Grundfos-pumper og -styringer. Det indbyggede multifunktionelle I/O board gør det muligt at tilslutte sensorer og afbrydere.

Udskiftning

Udskiftning

Grundfos Pump Audit er vores udskiftningsanalyse. Her er tale om et komplet diagnoseværktøj, der tager højde for dit anlæg, dets energiøkonomi samt de samlede livscyklusomkostninger ved din pumpeløsning. Grundfos Pump Audit giver detaljerede anbefalinger til udskiftning, herunder anslået tilbagebetalingstid.
Lad Grundfos Pump Audit vise dig, hvordan du reducere dine energiomkostninger

Grundfos Pump Audit er en omfattende gennemgang af dit pumpeanlæg. Ved en Grundfos Pump Audit måles flow, tryk, optaget effekt og den samlede virkningsgrad for de pumper, du har installeret, over en given periode. Desuden angives det, hvor meget energi du kan spare ved at skifte til mere effektive pumper og motorer.

Processen begynder med, at Grundfos Pump Audit-teamet besøger din virksomhed og lytter til din kravsbeskrivelse med henblik på at sikre den bedst mulige beskrivelse af deres opgave. Næste trin er en omfattende visuel inspektion af dit anlæg. Denne omfatter bl.a. inspektion af driftsmiljøet, pumper, ventiler og stregtegninger.

Grundfos Product Center

Formålet med Grundfos Product Center er at tilbyde et komplet værktøj, som både indeholder et omfattende katalog over Grundfos' produkter og et dimensioneringsprogram til udvælgelse af den pumpe, der passer bedst til det givne formål.

Der er også en omfattende funktion til udvælgelse af pumpeudskiftninger til centralvarmecirkulationspumper, varmtvandspumper og S-pumper til spildevand samt en funktion til udarbejdelse af professionelle tilbud med kurver, tegninger, tekst, forbindelsesdiagrammer osv.

Sidst, men ikke mindst, indeholder softwaren instruktioner og vejledninger til næsten alle Grundfos-pumper på flere sprog. Servicetegninger, eksploderede tegninger og dellister er tilgængelige for alle spildevandsprodukter såvel som mange andre pumpetyper.

Reservedele

Reservedele

"BE Responsible" er en af vores kerneværdier hos Grundfos. Det er vigtigt for os, at vores pumper konstrueres til at have et lavt energiforbrug og den højest mulige ydelse gennem hele deres levetid. Én konsekvens af dette er, at servicetilbud, herunder reservedele og udskiftningssæt, defineres i udviklingsfasen.
Tilpassede servicetilbud, onlinebestilling og distributionscentre med hurtig responstid sikrer, at du har dine dele, når du skal bruge dem.

Liste over anbefalede reservedele

Listen angiver de dele, du bør have på lager, til servicering af dine pumper. Anbefalingerne kan findes på produktsitet i WebCAPS.

Særligt udviklede servicesæt

Servicesæt indeholder alt, hvad du har brug for til en specifik vedligeholdelses- eller reparationsopgave, herunder instruktion til adskillelse, udskiftning og samling.

Levering af reservedele inden for et døgn

For at være helt sikker på at du ikke kommer til at vente, kan vi sætte en samling reservedele til side, som er afgørende for netop dit anlæg. På den måde er du sikker på, at de er tilgængelige, når du får brug for dem.

10 års garanti

Vi garanterer, at du minimum de næste 10 år vil kunne få reservedele til en hvilken som helst Grundfos-pumpe, du køber i dag.

Onlineserviceværktøj

Hele døgnet rundt kan du få adgang til vores onlineværktøj WebCAPS fra en hvilken som helst pc. Al den tekniske dokumentation og alle de oplysninger, du har brug for til servicering af dine pumper, er til enhver tid umiddelbart tilgængelige:

  • Serviceinstruktioner
  • Trin for trin-servicevideoer
  • Interaktive eksploderede tegninger
  • Snittegninger.
Kontakt
Salgsselskab

Kontakt

Brug venligst nedenstående fomular.


Telefon

87505051
Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby