PE Flex-pumpebrønd

Tekniske data
Kurver, CAD-tegninger, manualer og service.

Oversigt

Grundfos PE Flex er individuelt opbyggede pumpestationer tilpasset den enkelte kundes behov – fra den lille drænbrønd til den store kloakbrønd. Fælles for alle løsningerne er en høj grad af driftssikkerhed, nem servicering og lang levetid.

På trods af meget stor fleksibilitet kan Grundfos PE Flex-pumpestationerne leveres til fordelagtig pris, da dimensioneringen til en vis grad bygger på et modulsystem, der er skabt på baggrund af mange års erfaring med bygge- og anlægssektorens behov.

Brøndene fremstilles i polyethylen og leveres færdigmonterede fra Grundfos med pumpeløsninger og niveaustyringer tilpasset opgavens omfang og udstyret med alle nødvendige indvendige rør, ventiler m.m. Pumpestationerne er klar til nedgravning og tilslutning.

Applikationer

Grundfos PE Flex-pumpestationer leveres i dimensioner fra ø400 til ø2000 og med højder fra 2 til 6 meter.

Der kan vælges mellem forskellige former for niveaustyring – niveauvippe, elektroder, tryktransmitter eller Grundfos pumper med AUTOADAPT, der automatisk starter og stopper pumpen og som har indbygget motorbeskyttelse samt sikring af omløbsretning.

Pumpestationerne er konstrueret, så servicering kan udføres fra terræn.

Fakta og fordele

  • Færdigmonteret – klar til nedgravning og tilslutning
  • Pumpevalg og niveaustyring efter opgavens behov
  • Sikker drift og lang levetid
  • Nem servicering fra terræn
  • Brønden er fremstillet af korrosionsfri polyethylen
  • Lys grå farve indvendig sikrer enkel, visuel inspektion
  • Indvendige rør i korrosionsfri PE eller rustfrit stål
  • Ventiler i coated støbegods eller rustfrit stål
  • Sumpen kan leveres med banket for minimal aflejring
  • Brøndens bund er dobbeltsikret mod grundvandstryk
  • Bundplade sikrer brønden mod opdrift
  • Indløb placeres individuelt ved hjælp af hulbor
  • Topdæksel efter behov – fra kælderløsning med støbekrave, aludæksel for gående trafik eller løsning for tung trafik op til 40 tons

 

Find brøndtegninger i fanen Brochurer

 


Fordele
  • Færdigmonteret brønde – klar til nedgravning og tilslutning
  • Pumpevalg og niveaustyring efter opgavens behov
  • Sikker drift og lang levetid

Brochurer

 

Brochure

PE-FLEX
Vi favner bredt og stikker dybt
Komplet brøndprogram med pumpestationer til ethvert formål
Publikation nr. 97851883


PE Flex

LT200 & tryktransmitter
Stor driftsikkerhed med pumpestyringer
Publikation nr.: 97974152


PE FLEX tilbehør

Tilbehør til LC/LCD styringer kun fantasien sætter grænser.
Publikation nr.: 97974155


Kontrolboks CU100

Kontrolboks CU100
Enkel styring til mindre pumper
Publikation nr.: 97974089


PE Flex ø400 med KP250

Drænvandsbrønd for omfangsdræn, indsivende grundvand og regnvand, PE dæksel.
PE Flex ø400 med 1 x KP250A1-CC7A1
Best. nr. 97763061

91 KB


PE Flex ø600 med 1xAP12.06.A1

Brønd for dræn- og gråt spildevand. Plan alu-dæksel med tapper.
PE Flex ø600 med 1xAP12.06.A1
Best. nr. 97763071

93 KB


PE Flex ø600 med 1xAP35B50.06.A1

Brønd for dræn- og gråt spildevand. Plan alu-dæksel med tapper.
PE Flex ø600 med 1xAP35B50.06.A1
Best. nr. 97763081

113 KB


PE Flex ø600 1xSEG

Brønd for sort spildevand. Pumpe med knivsystem. Uden banket. Plan alu-dæksel med tapper.
PE Flex ø600 med 1xSEG pumpe
Best. nr. 97763091

117 KB


PE Flex ø800 med 2xAP35B50.06.1

Brønd med 2 pumper for dræn- og gråt spildevand. Plan alu-dæksel med tapper.
PE Flex ø800 2xAP35B50.06.1
Best. nr. 97763123

128 KB


Installation

Oplysninger og råd

Grundfos er en global leverandør af pumper og relaterede anlæg. Vores veluddannede serviceingeniører står klar til at hjælpe dig under installationen af din pumpe eller pumpeløsning. Grundfos-produkter er produceret efter meget høje standarder, hvilket medvirker til at sikre en lang levetid. Desuden er vores mange års erfaring med forskellige typer installation og installationsteknikker en vigtig faktor, når det handler om at maksimere levetiden for dine Grundfos-produkter og -anlæg.

Vi kan hjælpe dig med følgende:

  • Oplysninger om korrekt beskyttelse af vores pumper
  • Råd om den fysiske placering af pumpen i forbindelse med service/reparation
  • Råd om den fysiske placering af pumpen for at opretholde korrekt drift
  • Korrekt kabelføring i henhold til gængs praksis og kravene til elektromagnetisk kompatibilitet.

Kontakt din lokale Grundfos-virksomhed for at få al den hjælp, du har brug for, i forbindelse med installation.

Idriftsættelse

Dette produkt kan installeres som en del af en større løsning, hvor en række Grundfos-produkter arbejder sammen. For at opnå optimal ydelse er det meget vigtigt, at anlægget er korrekt sat op og justeret fra starten. En Grundfos-serviceteknikers viden og erfaring kombineret med brugen af dedikeret Grundfos-serviceværktøj til justering af pumpeydelsen garanterer den højest mulige virkningsgrad samt 100 % korrekt drift af udstyret. Idriftsættelse anbefales i følgende tilfælde:

  • Hvis to eller flere Grundfos-produkter arbejder sammen i et anlæg, f.eks. i trykforøger- eller spildevandsanlæg.
  • Hvis pumperne er en del af et større anlæg, f.eks. et CTS-anlæg.
  • Hvis brugeren ønsker undervisning i korrekt betjening af pumperne/anlægget.
  • Hvis opsætningen er afgørende for, at Grundfos-produktet kan fungere i hele dets planlagte levetid, f.eks. inden for vandrensning. I sådanne tilfælde anbefales idriftsættelse ikke blot – det kræves.
  • Hvis sikkerheden er vigtig, f.eks. i desinfektionsanlæg

Du er altid velkommen til at kontakte din lokale Grundfos-virksomhed vedrørende idriftsættelse af dit nyinstallerede Grundfos-produkt.

Anbefalede reservedele

Selvom det er Grundfos' strategi at levere de bedst mulige pumpeløsninger til vores kunder, vil nogle af komponenterne efter en lang driftsperiode i visse situationer blive slidt. Hvis korte driftsstop er et krav, eller hvis pumpen er installeret i et svært tilgængeligt område, hvor det kan tage lang tid at få leveret reservedele, kan det anbefales at have et mindre lager af de anbefalede reservedele.

Kontakt din lokale Grundfos-virksomhed for oplysninger om anbefalede reservedele eller servicesæt til dit Grundfos-produkt.

 


Operation

Drift

Reparation og vedligeholdelse

Grundfos Service vedligeholder og reparerer dine pumper. Vores serviceeksperter kan også rådgive dig om virkningsgrad og komme med forslag til, hvordan du på sigt kan spare penge.

Reparation og vedligeholdelse af eksisterende pumpeanlæg

Du kan naturligvis altid bede Grundfos reparere og vedligeholde pumper, som du har købt af os. Grundfos kan reparere dine pumper til de originale specifikationer. Dog er det vigtigt at huske på, at en opgradering eller endda en udskiftningspumpe i det lange løb kan være billigere end en reparation. Se Opgraderinger og udskiftninger for argumenter herfor.

Effektiv service – uanset hvor du befinder dig

Grundfos Service er altid lige i nærheden. I samarbejde med vores lokale autoriserede servicepartnere tilbyder vi service i hele verden. Der er aldrig langt til den nærmeste pumpeekspert, uanset om du har brug for assistance her og nu eller er interesseret i at høre om dine muligheder for at opnå besparelser.

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management er en omkostningseffektiv, sikker og pålidelig metode til overvågning og styring af pumpeinstallationer fra en internet-pc.

Bindeled mellem pumper og mennesker

Med et sikkert og pålideligt fjernstyringssystem kan du til meget lave omkostninger overvåge og styre dine pumpeanlæg fra en internet-pc.

Grundfos Remote Management er et omkostningseffektivt og enkelt system til overvågning og styring af pumpeinstallationer i erhvervsbygninger samt vandforsynings- og spildevandsanlæg. Det reducerer behovet for kontrol på stedet, og i tilfælde af en alarm eller advarsel får de relevante personer besked med det samme.

Systemet byder på flere fordele og funktioner end mobiltelefonbaseret overvågning. Selv for dem, der ikke behøver fjernstyret procesautomatisering, er Grundfos Remote Management den ideelle løsning til overvågning og fjernstyring frem for traditionelle SCADA-systemer (Supervisory Control and Data Acquisition). Investeringen er minimal, og et fast lavt beløb dækker datatrafik, hostingomkostninger og systemsupport, herunder backup af alle data.

Effektiv alarmstyring

Vagtskemaet i dette nye telemetrisystem sikrer, at alarmbeskeder fra styringer på stedet sendes direkte til de relevante personer. Den anlægsansvarlige kan logge på fra en hvilken som helst pc og planlægge, hvem der skal modtage alarmbeskeder fra hver enkelt installation på et givet tidspunkt på dagen. Der kan planlægges flere år frem, og undtagelser fra skemaet håndteres nemt.

Optimerer service og vedligeholdelse

Ændringer i pumpeydelsen kan spores ved hjælp af trendgrafer, som systemet genererer automatisk. Denne sporing giver en indikation af eventuelt slid og eventuelle skader i installationen, hvilket kan danne grundlag for planlægning af service og vedligeholdelse.

Kommunikationsinterfacet (CIU271-modem) muliggør datatransmission via GPRS/SMS fra dine Grundfos-pumper og -styringer. Det indbyggede multifunktionelle I/O board gør det muligt at tilslutte sensorer og afbrydere. Grundfos Pump Audit er vores udskiftningsanalyse. Her er tale om et komplet diagnoseværktøj, der tager højde for dit anlæg, dets energiøkonomi samt de samlede livscyklusomkostninger ved din pumpeløsning. Grundfos Pump Audit giver detaljerede anbefalinger til udskiftning, herunder anslået tilbagebetalingstid.



Title


Title



Telefon: 87505053

Telefon: + 45 87 50 50 50
Adresse: Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby

Giv os din vurdering

Hvordan vil du beskrive din oplevelse på vores hjemmeside?



Yderligere kommentar

E-mail